Celle di carico a singolo punto PWSE: Capacità fino a 750 kg e classe di precisione C3

La cella di carico a singolo punto PWSE pesa carichi pesanti da 100 a 750 kg con classe di precisione C3. È l’ideale per l’uso su grandi piattaforme e bilance trasportatore. Grazie al design molto compatto, l’integrazione del PWSE in diversi sistemi di pesatura è facile e richiede uno spazio minimo. La cella di carico a singolo punto è particolarmente robusta, grazie al corpo di misura in acciaio inox, alla chiusura in robusta gomma siliconica e al grado di protezione IP67. Pertanto, la PWSE è l’ideale per l’uso in condizioni avverse, come nella pesatura di materiali da costruzione o nell’industria chimica.

Grazie alla speciale geometria del corpo di misura e al solido montaggio con fori filettati standard, garantisce un’elevata precisione di misurazione con piattaforme fino a 800 x 800 mm. Il suo rapporto prezzo-prestazioni rende la PWSE interessante per una vasta gamma di applicazioni. Comprovata per decenni, ha subito continui miglioramenti.

  • Classe di precisione: C3MR (multi gamma)

  • Capacità massime: da 100 kg a 750 kg

  • Grado di protezione: IP67

Alta precisione

  • Pesatura precisa con classe di precisione fino a C3
  • Elevata percentuale dell’intervallo di verifica minimo fino a 15.000
  • Eccezionale stabilità del segnale, grazie alla configurazione a 6 fili (i cavi possono essere tagliati a misura individualmente)
  • Resistenza all’umidità estremamente efficace, grazie alla tecnologia dell’estensimetro PEEK con resistente materiale portante
  • Elevata compatibilità elettromagnetica.

Risultati precisi, anche con umidità permanente e interferenze elettromagnetiche

Applicazione universale

  • Componente per pesatura commerciale con certificato di prova fino a 3.000 d
  • Facile integrazione, grazie al design compatto
  • Fino a cinque capacità massime disponibili (100 kg, 200 kg, 300 kg, 500 kg e 750kg)
  • Adatto per piattaforme di formato fino a 800 x 800 mm, grazie alla geometria ideale del corpo di misura.

Versatile nell’uso, ingombro ridotto e ampia gamma di misura.

Design robusto

  • Robusto alloggiamento in acciaio inox, involucro in gomma siliconica
  • Resistente a umidità e sporcizia, grado di protezione IP67
  • Solida base con filettatura M10 (o M12).

Ottimale per l’uso in ambienti industriali.

La giusta elettronica di pesatura HBM

Con HBM riceverete anche i terminali di pesatura abbinati e i display di pesatura per la conversione A / D dei segnali.

Scoprite di più

Prodotti correlati

Elettronica digitale per trasduttori PAD: Amplificatore per sensori analogici
L'amplificatore digitale monocanale PAD trasforma il vostro sensore analogico in un sensore digitale tuttofare.
WTX120
"Eccellenza nella tecnologia di misura" con porta seriale Profinet, EtherNet/IP, Profibus DP o Modbus-TCP e PanelX!
Indicatore di Pesatura WE2107
Siano essi statici o dinamici, potete affidarvi a questo tuttofare di talento per monitorare e controllare i vostri processi di pesatura.
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.
Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

La tua offerta individuale

Consulenza tecnica gratuita

Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati