OptiMet OMF - Fibra ottica monomodale

La OptiMet-OMF della HBM FiberSensing è una fibra ottica monomodale, nella versione standard con 13 fibre a griglie di Bragg, che consente la misurazione della deformazione con fibre ottiche aventi fattore k definito. 

La fibra ottica monomodale OptiMet-OMF standard consente raggi di curvatura fino a 2,5 mm. Con distanza spettrale delle lunghezze d'onda di Bragg di 5 nm nella versione standard, la distanza fra i singoli filamenti risulta di 60 cm.

Inoltre, la fibra ottica è insensibile ai campi elettromagnetici. Essa si può perciò impiegare sia in laboratorio che in atmosfere potenzialmente esplosive.

Gli utenti beneficiano della minor complessità del cablaggio rispetto agli estensimetri elettrici e del minor peso delle fibre ottiche rispetto ai cavi di collegamento convenzionali. 

Documents

Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

La tua offerta individuale

Consulenza tecnica gratuita

Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati