OptiMet PKF - Fibra ottica monomodale

La OptiMet-PKF della HBM FiberSensing è una fibra ottica monomodale con griglie di Bragg e robusto rivestimento addizionale. 

La OptiMet-PKF2 e 4 è una versione economica della OptiMet-PKF munita di solo 2 o 4 griglie di Bragg. Non si può scegliere ne la distanza che la lunghezza d'onda fra le griglie di Bragg (vedere il prospetto dati). La robusta fibra per misurare le deformazioni OptiMet-PKF è disponibile anche con compensazione della temperatura di una (OptiMet-PKF-OTC1) o due (OptiMet-PKF-OTC2) posizioni di misura liberamente selezionabili nella catena di estensimetri. Ciò consente di eliminare sistematicamente l'influenza termica sul punto di misura, per cui il segnale di deformazione resta puramente solo quello meccanico.

La OptiMet-PKF è facile da installare e si può usare in ambienti ostili. Inoltre, la fibra ottica è resistente alla maggior parte delle sostanze chimiche ed è insensibile ai campi elettromagnetici. Essa si può perciò impiegare anche in atmosfere potenzialmente esplosive.

Gli utenti beneficiano della minor complessità del cablaggio rispetto agli estensimetri elettrici e del minor peso delle fibre ottiche rispetto ai cavi di collegamento convenzionali.

Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

La tua offerta individuale

Consulenza tecnica gratuita

Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati