Il piedino HLCB/PCX è stato progettato per le celle di carico del tipo HLCB. Esso facilita la costruzione di sistemi di pesatura di alta precisione, garantendo l'ottimale introduzione della forza.

Il piedino di carico è regolabile in altezza ed è compatibile con tutte le celle di carico HLCB aventi carico nominale da 200 kg ad 1,76 t. Il piedino di carico del tipo HLCB/PCX è munito di una struttura a doppio pendolo, grazie alla quale si evitano carichi trasversali garantendo che la forza venga applicata nella direzione desiderata. Il piedino di carico dispone di due anelli di bloccaggio alle estremità superiore ed inferiore del pendolo. Ciò fornisce un'ulteriore protezione per l'impiego in ambienti difficili.

Associato alle celle di carico HLCB, il piedino di carico consente la costruzione di bilance con classe di precisione C6. 

Product Literature

Titolo / Descrizione Lingua
Brochures
English
German
Declaration of Conformity
Multi lingua
Altro
Italian
German, English

Numero di Catalogo

1-HLCB/PCX/1.76SET

HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.
Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

La tua offerta individuale

Consulenza tecnica gratuita

Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati