Estensimetri HBM: la pratica alternativa
HBM è uno dei principali produttori di estensimetri al mondo. Approfittate della nostra completa gamma di estensimetri disponibile nelle più svariate geometrie, per trovare l'estensimetro che si adatti perfettamente alla vostra applicazione, tempi di consegna rapidi e affidabili per tutti i nostri estensimetri standard e ordinabili facilmente e direttamente dal nostro negozio in linea (online shop)!
State attualmente utilizzando gli estensimetri di un altro produttore e cercate il corrispondente tipo HBM? Il seguente confronto fornisce tutte le informazioni che vi servono:
Estensimetri Vishay Precision Group, Inc. / Micro-Measurements
Digitate il codice articolo dell'estensimetro Vishay Precision Group, Inc / Micro-Measurements nel modulo sottostante - troverete immediatamente l'estensimetro HBM equivalente!
State utilizzando estensimetri di altri produttori? Contattateci ora - Vi forniremo i numeri di catalogo dei corrispondenti estensimetri HBM.
Strain gauges for structural tests/durability testing:
Strain gauges for transducer construction:
Tipi di estensimetri Vishay verso HBM
| Vishay | HBM | Descrizione |
|---|---|---|
| CEA / EA | Serie Y | Estensimetri standard, griglia di Costantana, supporto di Poliammide e piazzole a saldare (campo di temperatura: -70°C ... +200°C [-94°F ... 392°F] |
| C2A | K-SG | Estensimetri standard con cavetti presaldati |
| WK | Serie C | Lega K (griglia di Modco - CrNi) |
| L2A | Serie Y con fili terminali (p.es. LY1, LY2, XY1, RY1) | Estensimetri standard con terminali a piattina |
Geometrie Vishay verso HBM
| Vishay Micromeasurements | HBM Test and Measurement |
|---|---|
| AC, AD, AE, AF, AH, AK, AL, AP, AQ, AR, BB, BE, BF, BG, BH, BK, BL, BM, BP, BS, BT, BW, BY, BZ, CD, CE, CF, CK, CL, CN, CP, DD, GB, GC, LA, LB, LC, SB, SE, SG, UN, UW | LY4 |
| DD, DE, DF, DG, DH, DJ, DN, UE | LY8 |
| DS | LY5 |
| EC, ED, EF, EG, EH, EN, EP, EQ | LY7 |
| LR, UR | RY8 |
| MF | KY8 |
| MG, MQ, PB, PC, PD | DY4 |
| RA, RB, RD, RF, RJ | RY8 |
| TA, TB, TG, TJ, TP, TY, TZ | XY7 |
| TM, TT, TU, UT | XY3 |
| TW | XY2 |
| US | VY4 |
| UV | XY4 |
| WR, WW | RY9 |
| WT | XY9 |
| YB | RY7 |