XY Rosette a T con 2 Griglie di Misura XY Rosette a T con 2 Griglie di Misura | HBM

XY: Rosette a T con 2 Griglie di Misura per Analizzare gli Stati Biassiali di Sollecitazione con Direzioni Principali Note

Gli estensimetri XY delle rosette del tipo a T hanno 2 griglie di misura disposte a 90° fra loro. Le applicazioni tipiche per questi estensimetri comprendono l'analisi dello stato di sollecitazione biassiale con direzioni principali note e le misurazioni su barre in trazione e compressione.

Con i tipi XY1, XY3, XY7, XY9, XY10 offriamo un'ampia scelta di geometrie e dimensioni, disponibili ognuna con diversa compensazione della risposta in temperatura e diversa resistenza nominale (120 e 350 Ohm).

La griglia di misura è di Costantana; il materiale di supporto della griglia è di Poliammide. 

Ulteriori informazioni concernenti le misurazioni con le rosette a T si trovano nel nostro opuscolo "Use of the Wheatstone Bridge Circuit" (Uso del circuito a ponte di Wheatstone) e nella pubblicazione "An Introduction to Measurements Using Strain Gauges" (Introduzione alle misurazioni con gli estensimetri). .

Gli estensimetri XY3 sono disponibili anche con cavetti di collegamento!

 

Ordering number 

Nominal (rated) resistance

Dimensions [mm/inch]

Solder terminals

Preferred types

Measuring grid

Carrier

[Ω]

a

b

c

d


 

1-XY1x-0.6/120#
 

120

0.6
0.024

1.1
0.043
6
0.236

4
0.157

LS71
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-XY1x-1.5/120

120

1.5
0.059
1.5
0.059
9
0.354

5
0.197

LS51,3
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-XY1x-3/120  

120

3
0.118
3.2
0.126
14.5
0.571

7.5
0.295

LS41,3
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-XY1x-6/120

120

6
0.236
6.5
0.256
23.5
0.925
11
0.433
LS51
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-XY1x-1.5/350#

350

1.5
0.059
1.5
0.059
9
0.354

5
0.197

LS5

1

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-XY1x-3/350

350

3
0.118
3.1
0.122
14.4
0.567
7.3
0.287
LS41,3
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-XY1x-6/350

350

6
0.236
6.3
0.248
23.3
0.917
10.5
0.413
LS41
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

 

 

Ordering number

Nominal (rated) resistance

Dimensions [mm/inch]

Solder terminals are not compulsory

Preferred types

Measuring grid

Carrier

[Ω]

a

b

c

d

 

1-XY3x-0.6/120#

120

0.6
0.024

1
0.039
7
0.276
6
0.236
LS71
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-XY3x-1.5/120

120

1.5
0.059

1.6
0.063
8
0.315
6.3
0.248
LS71, 3
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-XY3x-3/120

120

3
0.118

3.2
0.126
10.5
0.413
8
0.315
LS71
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-XY3x-6/120  

120

6
0.236

6.3
0.248
17.5
0.689
12
0.472
LS41
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-XY3x-1.5/350#

350

1.5
0.059

1.7
0.067

7.7
0.303

6.3
0.248

LS7

1, 3

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-XY3x-3/350

350

3
0.118

3.3
0.13

10.9
0.429

7.6
0.299

LS5

1, 3

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-XY3x-6/350

350

6
0.236

6.5
0.256

18
0.709

12
0.472

LS4

1, 3, 6

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

 

 

Ordering number

Nominal (rated) resistance

Dimensions [mm/inch]

Solder terminals are not compulsory

 

 

Preferred types

Measuring grid

Carrier

[Ω]

a

b

c

d

 

1-XY7x-0.6/120#

120

0.6
0.024

0.8
0.031
5.7
0.224
4.3
0.169
LS7-
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-XY7x-1.5/120

120

1.5
0.059

1.4
0.055
6.5
0.256
5.3
0.209
LS7-
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-XY7x-3/120 

120

3
0.118

3
0.118
9.9
0.390
7.3
0.287
LS7-
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-XY7x-6/120

120

6
0.236

5.7
0.224
16.2
0.638
11
0.433
LS41
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-XY7x-1.5/350#

350

1.5
0.059

1.4
0.059
6.5
0.256
5.3
0.209
LS71, 3
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-XY7x-3/350

350

3
0.118

3
0.118
9.9
0.390
7.3
0.287
LS51, 3
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-XY7x-6/350

350

6
0.236

5.7
0.224
16.2
0.638
11
0.433
LS4-
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

 


 

Ordering number

Nominal (rated) resistance

Dimensions [mm/inch]

Solder terminals

Preferred types

Measuring grid

Carrier

[Ω]

a

b1

b2

c

d

 

1-XY9x-1.5/120

120

1.5
0.059

1.2
0.047
1.2
0.047
4.7
0.185
6.7
0.264
LS5

1,3

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-XY9x-3/120 

120

3
0.118

1.4
0.055
1.4
0.055
6.2
0.244
7.9
0.311
LS5

1,3

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-XY9x-6/120

120

6
0.236

1.9
0.075

2.2
0.087

10
0.394

9.6
0.378

LS4

1,3

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-XY9x-10/120

120

10
0.394

3.2
0.126

3.8
0.15

15.2
0.598

14
0.551

LS212

1

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-XY9x-1.5/350#

350

1.5
0.059

1.5
0.059

1.5
0.059

4.7
0.185

6.7
0.264

LS5

1

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-XY9x-3/350

350

3
0.118

1.5
0.059

1.5
0.059

6.2
0.244

7.9
0.311

LS5

1,3

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-XY9x-6/350

350

6
0.236

2
0.079

2.2
0.087

10
0.394

9.6
0.378

LS4

1,3

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-XY9x-10/350

350

10
0.394

3.3
0.13

3.7
0.146

15.2
0.551

14
0.551

LS212

-

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

 

 

Ordering number

Nominal (rated) resistance

Dimensions [mm/inch]

Solder terminals are not compulsory

 

 

Preferred types

Measuring grid

Carrier

[Ω]

a

b

c

d

 

1-XY10x-1.5/120

120

1.5
0.059

1.6
0.063
8
0.315
8.3
0.327
LS7-
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-XY10x-3/120

120

3
0.118

3.2
0.126
10.6
0.417
9.8
0.386
LS51
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-XY10x-6/120

120

6
0.236

6.5
0.256

18
0.709

16.5
0.65
LS4-
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-XY10x-3/350

350

3
0.118

3.3
0.13
10.6
0.417
9.8
0.386
LS51,3
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-XY10x-6/350

350

6
0.236

6
0.236
18
0.709
16.5
0.65
LS4-
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

 

Simplified Documentation and Parameterization

To optimize the measuring point documentation each strain gauge includes two stickers which can be placed next to the measuring point and near the measuring amplifier. Benefit from the parameter information directly in the measurement setup:

  • QR code that directly links to the data sheet of the respective strain gauge
  • The product and production batch numbers
  • The k-factor and a additional space for your notes
  • QR code containing the values of the individual strain gauge to simplify computer-aided parameterization or documentation with a scanner

Please note: newly produced strain gauges all come with the sticker in stock, strain gauges still in stock do not have this feature yet.

Find out more

HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.