Estensimetri XY per torsione/taglio con 2 griglie di misura per misurazioni su barre di torsione e per determinare le sollecitazioni di taglio
I modelli XY1, XY2 e XY4 sono estensimetri con forma a V dotati di 2 griglie di misura disposte ad un’angolazione di circa 45° rispetto all’asse. Le applicazioni tipiche per questi estensimetri sono le misurazioni su barre di torsione e la determinazione delle sollecitazioni di taglio su travi a taglio nella zona delle fibre neutre.
Con i modelli XY2 e XY4 offriamo estensimetri con geometrie e dimensioni diverse, ciascuno disponibile con risposte alla temperatura adattate ai seguenti materiali:
- Acciaio ferritico (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F); codice di corrispondenza temperatura: 1
- Alluminio (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F); codice di corrispondenza temperatura: 3
- Acciaio austenitico (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F); codice di corrispondenza temperatura: 5
- Silicio/composti (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F); codice di corrispondenza temperatura: 6
- Titanio e ghisa grigia (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F); codice di corrispondenza temperatura: 7
- Plastica (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F); codice di corrispondenza temperatura: 8
- Molibdeno (5,4 ppm/K; 3.0 ppm/°F); codice di corrispondenza temperatura: 9
Per ottenere il codice d’ordine dell'estensimetro necessario è sufficiente inserire il codice corrispondente al posto della “x”. Gli estensimetri segnati con # sono disponibili soltanto in combinazione con alluminio, acciaio ferritico e austenitico
Estensimetri disponibili da 120, 350 e 700 Ohm
Griglia di misura composta da constantana, il supporto della griglia di misura è in poliimmide
Consegna rapida per alcuni tipi di estensimetri - disponibili da magazzino!
Numero d’ordine | Resistenza nominale | Dimensioni [mm/inch] | Vmax | Terminali a saldare | Modelli preferiti | |||||
Griglia di misura | Carrier | |||||||||
Ω | a | b1 | b2 | c | d | |||||
1-XY2x-0.6/120# | 120 | 0.6 | 2.2 0.087 | 1.1 0.043 | 7.5 0.295 | 4 0.157 | 2.5 | LS7 | - | |
1-XY2x-1.5/120 | 120 | 1.5 0.059 | 1.7 0.067 | 2.5 0.098 | 6.8 0.268 | 4.5 0.177 | 4.5 | LS7 | 1 | |
1-XY2x-3/120 | 120 | 3 0.118 | 3.7 0.146 | 5.3 0.209 | 11.2 0.441 | 9.5 0.374 | 6 | LS5 | 1 | |
1-XY2x-6/120 | 120 | 6 0.236 | 8 0.315 | 10 0.394 | 17.5 0.689 | 12.7 0.5 | 11 | LS4 | 1 | |
1-XY2x-1.5/350# | 350 | 1.5 0.059 | 2.2 0.087 | 2.5 0.098 | 7.4 0.291 | 4.5 0.177 | 5 | LS7 | 1 | |
1-XY2x-3/350 | 350 | 3 0.118 | 4.2 0.165 | 5.3 0.209 | 11.2 0.441 | 9.5 0.374 | 10 | LS4 | 1 | |
1-XY2x-6/350 | 350 | 6 0.236 | 8 0.315 | 10 0.394 | 17.5 0.689 | 12.7 0.5 | 19 | LS4 | 1 | |
1-XY2x-3/700 | 700 | 3 0.118 | 4 0.157 | 4.7 0.185 | 11.2 0.441 | 9.5 0.374 | 14 | LS5 | - | |
1-XY2x-6/700 | 700 | 6 0.236 | 7.8 0.307 | 9.2 0.362 | 17.5 0.689 | 12.7 0.5 | 27 | LS4 | - |
Numero d’ordine | Resistenza nominale | Dimensioni [mm/inch] | Vmax | I terminali a saldare non sono obbligatori | Modelli preferiti | |||||
Griglia di misura | Carrier | |||||||||
Ω | a | b1 | b2 | c | d | |||||
1-XY4x-0.6/120# | 120 | 0.6 | 2.2 0.087 | 1.6 0.063 | 6.5 0.256 | 4.6 0.181 | 1.5 | LS7 | 1 | |
1-XY4x-1.5/120 | 120 | 1.5 | 1.8 0.071 | 3.1 0.122 | 7.5 0.295 | 4.6 0.181 | 2.5 | LS7 | 1 | |
1-XY4x-3/120 | 120 | 3 | 3 0.118 | 5.4 0.213 | 11 0.433 | 8 0.315 | 5 | LS7 | 1 | |
1-XY4x-6/120 | 120 | 6 | 6 0.236 | 10.2 0.402 | 16 0.63 | 12.2 0.48 | 9.5 | LS4 | 1 | |
1-XY4x-1.5/350# | 350 | 1.5 | 2.1 0.083 | 3.1 0.122 | 7.5 0.295 | 4.5 0.177 | 4 | LS7 | 1 | |
1-XY4x-3/350 | 350 | 3 | 4.2 0.165 | 5.6 0.22 | 11 0.433 | 8 0.315 | 9.5 | LS7 | 1,3 | |
1-XY4x-6/350 | 350 | 6 | 6 0.236 | 10 0.394 | 16 0.63 | 12.2 0.48 | 16 | LS4 | 1 | |
1-XY4x-3/700 | 700 | 3 | 4.2 | 5.6 0.22 | 11 | 8 | 13.5 | LS7 | 1 | |
1-XY4x-6/700 | 700 | 6 | 6.1 | 9.9 0.39 | 16 | 12.2 | 23 | LS4 | - |
Simplified Documentation and Parameterization
To optimize the measuring point documentation each strain gauge includes two stickers which can be placed next to the measuring point and near the measuring amplifier. Benefit from the parameter information directly in the measurement setup:
- QR code that directly links to the data sheet of the respective strain gauge
- The product and production batch numbers
- The k-factor and a additional space for your notes
- QR code containing the values of the individual strain gauge to simplify computer-aided parameterization or documentation with a scanner
Please note: newly produced strain gauges all come with the sticker in stock, strain gauges still in stock do not have this feature yet.
Documenti
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Prospetti tecnici | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||
Tech Notes | ||||
Determine the thermal expansion coefficient | English | |||
Wärmeausdehnungskoeffizient bestimmen | German | |||