RY Rosette di estensimetri con 3 reticoli di misura RY Rosette di estensimetri con 3 reticoli di misura | HBM

Rosette di estensimetri RY con 3 reticoli di misura per analizzare gli stati di sollecitazioni biassiali con direzioni principali non note

Gli estensimetri RY hanno 3 reticoli di misura con inclinazioni di 0°/45°/90° (tipi RY1, RY3, RY8, RY9, RY10), o 0°/60°/120° (tipi RY4, RY7). Questi estensimetri sono una scelta adatta per analizzare la condizione di sollecitazione biassiale senza conoscere le direzioni della deformazione principale.

Con questi tipi di configurazioni offriamo estensimetri con geometrie e dimensioni diverse, ciascuno disponibile con risposte alla temperatura adattate ai seguenti materiali:

  • Acciaio ferritico (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F); codice di corrispondenza temperatura: 1
  • Alluminio (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F); codice di corrispondenza temperatura: 3
  • Acciaio austenitico (16 ppm/K; 8.9 ppm/°F); codice di corrispondenza temperatura: 5
  • Silicio/composti (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F); codice di corrispondenza temperatura: 6
  • Titanio e ghisa grigia (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F); codice di corrispondenza temperatura: 7
  • Plastica (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F); codice di corrispondenza temperatura: 8
  • Molibdeno (5,4 ppm/K; 3.0 ppm/°F); codice di corrispondenza temperatura: 9

Per ottenere il codice di ordinazione dell'estensimetro necessario è sufficiente inserire il codice corrispondente al posto della “x”. Gli estensimetri segnati con # sono disponibili soltanto in combinazione con alluminio, acciaio ferritico e austenitico.

Risparmiate tempo e fatica: gli estensimetri RY8 sono disponibili precablati, con cavo di collegamento

 

Estensimetri disponibili da 120 e 350 Ohms

 

Reticolo di misura composto da costantana, il supporto del reticolo di misura è in poliimmide

 

Consegna rapida per alcuni tipi di estensimetri - disponibili a magazzino! 

 

 

Ordering number 

Nominal (rated) resistance

Dimensions [mm/inch]

Vmax 

Solder terminals

Preferred types

Measuring grid

Carrier

Ω

a1

a2

b

c

d


 

1-RY1x-3/120#

120

0.8
0.031

3
0.118

0.8
0.031
7
0.276
7
0.276
1.5LS71
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)
1-RY1x-6/120

120

2
0.079

6
0.236

1.4
0.055
11
0.433
11
0.433
3LS51,3
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-RY1x-10/120

120

2.9
0.114

10
0.394

2.7
0.106
15.4
0.606
15.4
0.606
5LS41
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

 

 

Ordering number

Nominal (rated) resistance

Dimensions [mm/inch]

Vmax 

Solder terminals are not compulsory

Preferred types

Measuring grid

Carrier

Ω

a1

a2

b

d

 

1-RY3x-3/120#

120

0.8
0.031

3
0.118

0.8
0.031

6.9
0.272

1.5

LS7

1

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-RY3x-6/120

120

2
0.079

6
0.236

1.4
0.055

11
0.433

3

LS5

1,3

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-RY3x-10/120

120

2.9
0.114

10
0.394

2.7
0.106

15.4
0.606

5

LS4

1

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

 

 

Ordering number

Nominal (rated) resistance

Dimensions [mm/inch]

Vmax

Solder terminals

 

 

Preferred types

Measuring grid

Carrier

Ω

a1

a2

b

c

d

 

1-RY4x-3/120#

120

0.8
0.031

3
0.118

0.8
0.031
7
0.276
7
0.276
1.5LS7-
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-RY4x-6/120

120

2
0.079

6
0.236

1.4
0.055
11
0.433
11
0.433
3LS51
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-RY4x-10/120

120

2.9
0.114

10
0.394

2.7
0.106
15.4
0.606
15.4
0.606
5LS41
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

 

 

Ordering number

Nominal (rated) resistance

Dimensions [mm/inch]

Vmax

Solder terminals are not compulsory

Preferred types

Measuring grid

Carrier

Ω

a1

a2

b

d

 

1-RY7x-3/120#

120

0.8
0.031

3
0.118

0.8
0.031
6.9
0.272
1.5LS7-
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-RY7x-6/120

120

2
0.078

6
0.236

1.4
0.055
11
0.433
3LS5-
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-RY7x-10/120

120

2.9
0.114

10
0.394

2.7
0.106

15.5
0.606

5

LS4

-

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

 

 

Ordering number

Nominal (rated) resistance

Dimensions [mm/inch]

Vmax

Solder terminals are not compulsory

 

 

Preferred types

Measuring grid

Carrier

Ω

a

b

c

d

 

1-RY8x-0.6/120#

120

0.6
0.024

1.1
0.043
4.8
0.189
8.7
0.343
1.6LS7-
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-RY8x-1.5/120  

120

1.5
0.059

1.2
0.047
8.2
0.323
14.6
0.575
2.5LS71
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-RY8x-3/120

120

3
0.118

1.1
0.043
9.7
0.382
14.6
0.575
3LS71,3
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-RY8x-6/120

120

6
0.236

3
0.118
13
0.512
22.9
0.902
7.5LS71
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-RY8x-1.5/350#

350

1.5
0.059

1.6
0.063
8.2
0.323
14.6
0.575
5LS7-
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-RY8x-3/350

350

3
0.118

1.2
0.047
9.7
0.382
14.6
0.575
5.5LS7-
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-RY8x-6/350

350

6
0.236

2.8
0.11
13.1
0.516
22.9
0.902
13LS51
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

 

 

Ordering number

Nominal (rated) resistance

Dimensions [mm/inch]

Vmax

Solder terminals

 

 

Preferred types

Measuring grid

Carrier

Ω

a

b

c

d

 

1-RY9x-1.5/120

120

1.5
0.059

1.3
0.051
9
0.354
8
0.315
1.5LS71
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-RY9x-3/120

120

3
0.118

1.3
0.051
9
0.354
9
0.354
2LS71,3
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-RY9x-6/120   

120

6
0.236

2.6
0.102
12.5
0.492
11.4
0.449
4.5LS71,3
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-RY9x-10/120

120

10
0.394

4
0.157
17.5
0.689
16
0.63
7LS71
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-RY9x-1.5/350#

350

1.5
0.059

1.5
0.059
8
0.315
9
0.354
2.5LS71
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-RY9x-3/350

350

3
0.118

1.5
0.059
9
0.354
9
0.354
3.5LS7

1,3

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-RY9x-6/350

350

6
0.236

2.6
0.102
12.5
0.492
11.4
0.449
6LS71,3
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-RY9x-10/350

350

10
0.394

4
0.157

17.6
0.693

16
0.63

11.5

LS7

-

Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

 

 

Ordering number

Nominal (rated) resistance

Dimensions [mm/inch]

Vmax

Solder terminals

 

 

Preferred types

Measuring grid

Carrier

Ω

a

b

c

d

 

1-RY10x-1.5/120

120

1.5
0.059

1.4
0.055
8.2
0.323
13.5
0.531
2.5LS7-
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-RY10x-3/120   

120

3
0.118

1.1
0.043
9.7
0.382
13.5
0.531
3LS71, 3
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-RY10x-6/120  

120

6
0.236

3
0.118
16.4
0.646
22.9
0.902
7.5LS4-
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)
1-RY10x-1.5/350#

350

1.5
0.059

1.4
0.055
8.2
0.3232
13.5
0.531
5LS71,3
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-RY10x-3/350

350

3
0.118

1.2
0.047
9.7
0.382
13.5
0.531
5.5LS71,3
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

1-RY10x-6/350

350

6
0.236

2.8
0.11
16.4
0.646
22.9
0.902
12LS41,3,6
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9)

Note per il Calcolo della Prima e Seconda Sollecitazione Principale

Le tre griglie di misura delle rosette sono contrassegnate dalle lettere a, b et c. Di conseguenza, le tre griglie della rosetta misurano le 3 deformazioni εa, εb, ed εc. Con la rosetta 0°/45°/90°, le sollecitazioni principali normali σ1 e σ2 si calcolano usando la seguente equazione:

e con la rosetta 0°/60°/120°:

Le direzioni principali vengono determinate come segue. Si calcola prima la tangente dell'angolo ausiliario ψ. Con la rosetta 0°/45°/90° si usa l'equazione:

e con la rosetta 0°/60°/120° si usa l'equazione:

Nota: La tangente di un triangolo rettangolo è il rapporto del lato opposto (numeratore Z) col lato adiacente (denominatore N):

L'ambiguità della tangente rende necessaria la determinazione dei segni del numeratore (Z) e del denominatore (N) prima di effettuare il calcolo finale dei quozienti sopra citati. È importante determinare il segno perché questo è l'unico modo di conoscere in quale quadrante del cerchio risieda l'angolo ψ. Innanzi tutto, dal valore della tangente determinare il valore dell'angolo intermedio ψ:

Poi determinare l'angolo ϕ usando il seguente metodo:

Misurare l'angolo ϕ così trovato, partendo dall'asse della griglia di riferimento a e procedendo in senso matematicamente positivo (antiorario). L'asse della griglia di misura a forma un braccio dell'angolo ϕ. L'altro braccio indica la prima direzione principale. Essa è la direzione della sollecitazione principale normale σ1 (identica alla direzione principale della deformazione ε1). Il vertice dell'angolo si trova nell'intersezione dell'asse della griglia di misura. La seconda direzione principale (la direzione della sollecitazione principale normale σ2) ha l'angolo ϕ+90°.

La griglia di misura è di Costantana; il materiale di supporto della griglia è di Poliammide.

Gli estensimetri RY6 / RY8 sono disponibili anche con cavetti di collegamento! Una soluzione con molti vantaggi: Non è richiesta alcuna saldatura nel punto di misura, lunghezza del cavo disponibile da 0,5 m a 10 m, spina RJ11 su richiesta. Il mantello di Fluoropolymer impedisce l'incollamento del cavo durante l'installazione. Una pratica soluzione per Voi… !

Simplified Documentation and Parameterization

To optimize the measuring point documentation each strain gauge includes two stickers which can be placed next to the measuring point and near the measuring amplifier. Benefit from the parameter information directly in the measurement setup:

  • QR code that directly links to the data sheet of the respective strain gauge
  • The product and production batch numbers
  • The k-factor and a additional space for your notes
  • QR code containing the values of the individual strain gauge to simplify computer-aided parameterization or documentation with a scanner

Please note: newly produced strain gauges all come with the sticker in stock, strain gauges still in stock do not have this feature yet.

Find out more

HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.