Sopporta condizioni di esercizio difficili
Estensimetro saldabile per l'analisi del carico meccanica
LS31 è un estensimetro saldabile che può essere unito con saldatura a punti a strutture e materiali in acciaio. È ideale per essere usato “in sito”, quando non è possibile garantire la pulizia necessaria per l’incollaggio, ad esempio in cantieri o impianti di produzione dove sono presenti situazioni di rischio. È molto probabile che queste condizioni danneggino il collegamento adesivo degli estensimetri classici. L’estensimetro LS31 è montato tramite un semplice processo di saldatura a punti che richiede poca pratica ed è dotato di trefoli di collegamento da 0,5 m.
Consigliamo di utilizzare la saldatrice VBS Fügetechnik c33 per applicare gli estensimetri saldabili.
Sopporta condizioni di esercizio difficili
Vita utile lunga con un collegamento permanente alla struttura
Resiste a temperature elevate, da -50°C a + 250°C (breve tempo 300°C). Configurazione a 4 fili
Risultati precisi in condizioni o ambienti ostili
|
|
Dimensioni [mm/inch] | ||||||||
Numero | Resistenza | Larghezza | Carrier
| Tensione massima di eccitazione | ||||||
Ω | b | c | d | |||||||
350 | 2.8 | 40 | 10 | 15 |
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Prospetti tecnici | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Instruzioni per l’uso | ||||
LS31 - Instructions for use | French, German, English, Russian | |||
LS31_HT - Instructions for use | French, German, English | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||