LD20: estensimetro per deformazione o compressione elevate, fino al 10 %
Si consiglia l'impiego degli estensimetri (ER) LD20 ovunque si verifichino alti allungamenti od accorciamenti (> 5 %). L'ER consente la massima deformazione di ±100.000 µm/m (±10 %). In termini di vita alla fatica, gli LD20 esibiscono minor resistenza ai carichi alternati degli estensimetri standard della serie Y.
Allungamento massimo
- Allungamento massimo di +/- 100.000 µm/m (+/-10 %).
Adatto per misurazioni con alto tasso di deformazione
Facile da installare
- Processo di installazione semplice e facilità d’uso
Estremamente flessibile come gli estensimetri universali Serie Y
LD20 Caratteristiche tecniche
| Codice ordine | Resistenza nominale | Dimensioni [mm/inch] | Tensione massima di eccitazione | Terminali di saldatura | ||||
| Griglia di misura | Portante | |||||||
| Ω | a | b | c | d | ||||
![]() | 1-LD20-6/120 | 120 | 6 0.236 | 2.8 0.11 | 13 0.512 | 6 0.236 | 8 | LS7 |
| 1-LD20-10/120 | 120 | 10 0.394 | 4.6 0.181 | 18.5 0.728 | 9.5 0.374 | 13 | LS5 | |
| 1-LD20-6/350 | 350 | 6 0.236 | 2.8 0.11 | 13 0.512 | 6 0.236 | 13 | LS7 | |
| 1-LD20-10/350 | 350 | 10 0.394 | 5 0.197 | 18.5 0.728 | 9.5 0.374 | 23 | LS5 | |
Measurement of High Strains With LD20 and X120
Our application report explains how to install strain gauges in the way that high strain can be measured.
Documentazione tecnica
| Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
|---|---|---|---|---|
| Prospetti tecnici | ||||
| Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
| LD20 - Caractéristiques techniques | French | |||
| LD20 - Data Sheet | English | |||
| LD20 - Datenblatt | German | |||
| LD20 - Folha de dados | Portuguese | |||
| LD20 - Hoja de características | Spanish | |||
| LD20 - Prospetto dati | Italian | |||
| LD20 - データシート | Japanese | |||
| LD20 - 數據表 | Chinese | |||
| Strain Gauges - Catalogue | English | |||
| Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||
