Trovate l’estensimetro giusto per la misurazione delle sollecitazioni residue – per qualsiasi metodo di analisi.
Estensimetri per l’analisi delle sollecitazioni residue. Ideale per il metodo a carotatura anulare e a foratura
Determinare le sollecitazioni residue nei materiali (ad es. durante fusione, saldatura e stampaggio) diventa più facile con gli estensimetri speciali HBM.
Gli speciali estensimetri per l’analisi delle sollecitazioni residue sono adatti per l’uso secondo i metodi comunemente usati nel settore: oltre alla carotatura anulare, sono disponibili versioni per il metodo a foratura (integrale) e anche per una foratura precisa e sicura ad alta velocità (in combinazione con il dispositivo di foratura MTS3000 della nostra società partner Sint Technology).
Per la foratura ad alta velocità, offriamo anche i nostri estensimetri brevettati a sei fili, che possono compensare i difetti di concentricità dei fori, per una maggiore precisione di misurazione.
- I metodi di misurazione delle sollecitazioni residue: Carotatura anulare, foratura, foratura ad alta velocità
- Resistenza nominale: 120 Ohm
- Misurazione delle lunghezze di misura: da 1,5 a 5 mm
Versatilità d’uso
- La scelta ideale dell’analisi delle sollecitazioni residue usando il metodo a carotatura anulare e a foratura
- Sono disponibili altri modelli di estensimetri per la foratura ad alta velocità
- Possibilità di scelta tra 12 diverse geometrie per i più svariati metodi e applicazioni

Installazione rapida
- Catena di misura integrata disponibile per la foratura ad alta velocità (grazie al nostro partner), tra cui software di controllo e valutazione
- Rosette di estensimetri autocompensanti brevettate, per un’elevata precisione di misura nella foratura ad alta velocità
- Accessori adatti per un’installazione rapida e pulita degli estensimetri nel punto di misurazione

Installazione rapida e precisa degli estensimetri. Misurazione delle sollecitazioni residue semplice come l’applicazione degli estensimetri "classici".
Consegna rapida
- La maggior parte dei modelli sono disponibili direttamente da magazzino
- Comoda ordinazione tramite HBM online shop (disponibile in diversi Paesi in tutto il mondo)

I vostri risultati in un batter d’occhio grazie alla consegna rapida. Evitate di rimandare i vostri progetti di misurazione.
Estensimetri per l’analisi delle sollecitazioni residue per il metodo di foratura
| Modelli disponibili | Resistenza | Dimensioni [mm/pollici] | Tens. max perm. | Terminali | |||
Griglia di | Supporto griglia | |||||||
Ω | a | b | c | d | V | |||
| 1-RY21-3/120 | 120 | 3 | 2,5 | - | 22,1 | 4,5 | LS 5 |
Modelli disponibili | Resistenza | Dimensioni [mm/pollici] | Tens. max perm. | Terminali | ||||
Griglia di | Supporto griglia | |||||||
Ω | a | b | c | d | V | |||
| 1-RY61-1.5/120K | 120 | 1,5 | 0,8 | 7,2 | 12 | 2 | LS 7 |
| Modelli disponibili | Resistenza
| Dimensioni [mm/pollici] | Tens. max perm.
| Terminali | |||
Griglia di | Supporto griglia | |||||||
Ω | a | b | c | d | V | |||
| 1-RY61-1.5/120R | 120 | 1,5 | 0,8 | 8 | 13,5 | 2 | LS 7 |
| Modelli disponibili | Resistenza
| Dimensioni [mm/pollici] | Tens. max perm.
| Terminali | |||
Griglia di | Supporto griglia | |||||||
Ω | a | b | c | d | V | |||
| 1-RY61-1.5/120S | 120 | 1,5 | 0,8 | - | 10,2 | 2 | LS 5 |
| Modelli disponibili per la consegna immediata | Resistenza | Dimensioni [mm/pollici] | Tens. max perm. | Terminali a saldare | |||
| Griglia di misura | Supporto griglia di misura | |||||||
Ω | a | b | c | d | V | |||
| 1-RY61-3.2/120S | 120 | 3,2 | 3,2 | 20,9 | 22 | 10 | LS 5 |
| Modelli disponibili | Resistenza | Dimensioni [mm/pollici] | Terminali | |||
Griglia di | Supporto griglia | ||||||
[Ω] | a | b | c | d | |||
| 1-VY61-1.5/120S | 120 | 1.5 | 0.8 | - | 10.2 | LS 5 |
Documenti
| Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
|---|---|---|---|---|
| Prospetti tecnici | ||||
| Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
| Strain Gauges - Catalogue | English | |||
| Y Serie - Datenblatt | German | |||
| Y Series - Data Sheet | English | |||
| Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||
| Tech Notes | ||||
| Determine the thermal expansion coefficient | English | |||
| Wärmeausdehnungskoeffizient bestimmen | German | |||