HOERBIGER: Trasduttori multi-componente per un banco prova trasmissioni
Negli impianti industriali viene solitamente misurata una sola componente di carico. Ma può rendersi necessario l'ampio disaccoppiamento meccanico delle influenze parassite.
Per le varie componenti vengono impiegati differenti geometrie di trasduttori con numerosi campi nominali di misura e diverse condizioni di esercizio. La HBM ha sviluppato un trasduttore a 2 componenti per la sincronizzazione del processo che simula i banchi prova fabbricati dalla HOERBIGER, produttore di trasmissioni e componenti ad esse associati.
Esso è progettato in modo tale da rilevare contemporaneamente la forza assiale ed il momento di frizione. Il trasduttore deve anche entrare nello stretto spazio di montaggio dei banchi prova preesistenti e possedere un foro centrale per il passaggio dell'albero di entrata. L'ambiente con nebbia d'olio e la presenza di olio circostante la semiparte inferiore del banco prova sono state le maggiori sfide per cui la HBM ha trovato una buona soluzione. Il trasduttore raggiunge un'accuratezza estremamente buona, con un errore composto del ≤ 0,05 % f. s. ed un errore di reversibilità altrettanto basso.
La sensibilità alla temperatura durante il funzionamento, quando l'olio raggiunge temperature fino a 110 °C, è anch'essa estremamente bassa. È stata certificata un'ottima stabilità durante l'intera vita operativa di prova di numerose migliaia di cicli. La diafonia, che in genere limita la precisione dei trasduttori multi-componente, è stata minimizzata in tutte le fasi di sviluppo e fabbricazione. Per ridurre ulteriormente l'errore di misura durante il funzionamento, è necessaria una matrice individuale di compensazione per ciascun trasduttore multi-componente. Ciò è compreso nella dotazione di fornitura, insieme alla sensibilità ed alla diafonia espresse in percentuale.
La base di uscita per la matrice di compensazione è una linea retta determinata dai valori di misura, in conformità al metodo best-fit (miglior retta).