Loma Systems: Checkweigher efficienti grazie alle celle di carico digitali

La gamma di checkweiger (bilance di controllo) più avanzata al mondo dipende dalle celle di carico HBM FIT (Fast Intelligent Transducer - Trasduttore Rapido Intelligente) per gestire i prodotti alla più elevata velocità della linea di produzione, con alta precisione e senza alcun degrado delle prestazioni.

La cella di carico FIT è un componente chiave della famiglia di  checkweigher (bilance di controllo) AS recentemente lanciata dalla Loma Systems, Regno Unito,  per pesare pacchi sia rigidi che flessibili fino a 45 kg.

I checkweigher AS della Loma hanno ottenuto l'accreditamento Europeo R51 per l'elevata accuratezza e rapidità di risposta richieste dall'industria alimentare per migliorare le prestazioni e la velocità di produzione.

"Avevamo bisogno di una cella di carico ad alte prestazioni da usare nelle industrie alimentare e farmaceutica, e cioé fatta di acciaio inossidabile ed in grado di sopportare il lavaggio intensivo. Ciò significa che ne acqua ne materiali chimici possano infiltrarsi nella cella di carico." (Andy Alexander, product support manager of Loma Systems)

FIT per applicazioni di pesatura dinamica 

La cella di carico FIT della HBM è progettata specificamente per applicazioni di pesatura dinamica, data le sue caratteristiche di alte rigidità alla torsione ed alla flessione. L'estesa elaborazione del segnale integrata nella cella di carico consente l'accesso a tutte le funzioni necessarie per la rapida ed accurata misurazione del peso. Con la sua risoluzione di 20 bit, la FIT produce la cadenza di uscita di fino a 600 misurazioni al secondo.

FIT impedisce la perdita di tenuta

L'impiego della cella di carico digitale risolve tutti i problemi dei precedenti modelli di checkweigher che erano attrezzati con celle di carico analogiche. Queste celle di carico avevano smorzamento viscoso e presentavano numerosi problemi fra cui la tenuta insufficiente causata dalle perdite d'olio e l'imprecisione di misura dovuta all'instabilità termica.

Compensazione della temperatura non richiesta

Diversamente dalle celle di carico analogiche, le FIT HBM non richiedono la compensazione della temperatura ed il loro campo di pesatura può essere facilmente impostato dall'utente evitando qualsiasi pre-taratura.

Uno degli aspetti importanti nella progettazione di un checkweigher è la sua capacità di minimizzare le influenze esterne, dato che esse possono avere effetto negativo sull'accuratezza e sulle prestazioni della macchina. Esse comprendono le vibrazioni del pavimento in prossimità di altre macchine od impianti. Anche l'influenza delle vibrazioni indotte dal nastro convogliatore al checkweigher può influenzare negativamente la prestazione e, nel caso di piccoli carichi nominali, perfino l'effetto delle variazioni della pressione dell'aria causato dall'apertura e chiusura di porte e finestre può danneggiare le misurazioni.

I filtri digitali proteggono dagli effetti delle interferenze 

La progettazione della famiglia di checkweigher AS prende in considerazione questi fattori e la cella di carico FIT offre ulteriori vantaggi essendo facilmente tarabile all'inizio del ciclo di produzione per garantire l'accuratezza. In alcuni casi, dei fattori esterni potrebbero ancora causare la variazione del peso indicato e la cella di carico FIT possiede nove filtri digitali facilmente attivabili, per assicurare la rimozione della statica di sfondo non necessaria senza degradare la misurazione centrale.

"I filtri programmabili integrati ci consentono di massimizzare il tempo di risposta per le diverse applicazioni del cliente." (Andy Alexander)

FIT dispone delle funzioni di programmazione

La famiglia Loma AS incorpora le funzioni di programmazione della cella di carico FIT nella propria tastiera a membrana pilotata da menu, per assicurare l'accesso integrato a tutti gli aspetti della macchina. Le ricerche della Loma dimostrano che il 90 percento degli utenti non sfruttano tutte le capacità dei loro checkweigher. Per ovviare a questo problema, la Loma ha reso l'impiego della gamma AS il più intuitivo possibile ed i parametri possono essere programmati con fino a 100 voci differenti di una banca dati centrale.

Protezione con parola d'ordine per la famiglia AS

Quale parte delle misure di sicurezza, ogni sezione della tastiera della famiglia AS può essere protetta da parola d'ordine per cui, ad esempio, l'operatore non possa alterare le funzioni programmate. Tuttavia, la tastiera permette all'operatore di cambiare facilmente il prodotto da pesare con differenti cicli di dosaggio, senza dover accedere agli specifici parametri del prodotto. Il pannello permette anche l'accesso alla cella di carico FIT per ottenere l'analisi di letture inconsistenti od anormali. Per facilitarne l'impiego, il pannello di controllo è situato all'altezza della vita di una persona.

La famiglia AS della Loma dispone di cinque modelli, compreso l'AS Combo che combina un rilevatore di metalli al checkweigher. Quattro modelli pesano sia pacchi rigidi che flessibili fino a 5 kg, mentre il checkweigher AS Heavy Weight è progettato per pesare sacchi e casse fino a 45 kg.

I robusti checkweigher sono di acciaio inossidabile e sono disponibili come unità a se stanti o possono essere muniti di testa per rilevatore di metalli. Questa famiglia favorisce l'utente finale, essendo modulari i suoi componenti principali quali l'unità di controllo ed il convogliatore di alimentazione, per cui possono essere ubicati in posizioni alternative per avere la disposizione più adatta e funzionale, o per essere pienamente integrata con le altre apparecchiature della linea di produzione. Il sistema viene fornito con una vasta gamma di diverse tavole di pesatura e di meccanismi di rigetto per garantire che il cliente riceva una macchina su misura.

"È la cella di carico che pesa il prodotto e quest'informazione è critica per le prestazioni del checkweigher."

"Abbiamo avuto un eccellente supporto tecnico dalla HBM per tutta la durata di questo progetto."
(Andy Alexander)

Related Products

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.