Scansys, Belgio - banco prova per il collaudo dinamico dei differenziali
Scansys, con base ad Herstal, Belgio, è un'impresa specializzata che sviluppa e costruisce banchi prova per collaudi dinamici e macchinari speciali.
I principali campi d'impiego sono le pompe, i differenziali, le unità di azionamento ed i motori. Il cliente riceve il banco prova chiavi in mano, costruito esattamente sulle sue specifiche e completo di tutta la strumentazione di misura inclusa quella per l'acquisizione e la valutazione.
Per un cliente finale, la ZEXEL del Belgio, il compito era quello di sviluppare banchi prova ad alte prestazioni per il collaudo dei differenziali direttamente nella linea di produzione. I requisiti essenziali erano:
- misurazione della coppia dinamica,
- misurazione la più accurata possibile della coppia e della velocità di rotazione,
- controllo del 100% del processo nella linea di produzione.
In fase di gara la ZEXEL ricevette tre offerte, ognuna delle quali – incredibilmente – contenente il torsiometro a flangia T10F della HBM per la misurazione della coppia.
I fattori decisivi della scelta della Scansys per lo strumento di misura della coppia furono l'eccellente prestazione e l'accuratezza del T10F sia per applicazioni statiche che dinamiche. Per il condizionamento del segnale di misura la Scansys impiegò l'elettronica di misura di processo PME, anch'essa della HBM. Quale soluzione standard il sistema PME offre un Profibus DP gateway che può essere facilmente integrato nei sistemi di controllo preesistenti.
Ogni banco prova è equipaggiato con due torsiometri a flangia T10F ed il relativo modulo PME tipo MP60-DP. Al fine di tarare uniformemente tutti i banchi prova per differenziali, viene usato come trasduttore di riferimento un torsiometro T10F con certificato di taratura DKD.