Innovazioni per un mondo migliore. In linea con questa affermazione, la Bühler produce macchine, sistemi e servizi per la lavorazione degli alimenti di base in oltre 140 paesi. Allo stesso modo per cui i suoi clienti richiedono massima qualità ed innovazione continua, la Bühler si attende le massime prestazioni dai propri fornitori, come la HBM Test and Measurement.
Non importa che si tratti di farina, pasta, cioccolata o birra, la qualità costantemente elevata del prodotto, la massima efficienza e sicurezza sono le caratteristiche delle macchine prodotte dalla Bühler. La Bühler utilizza le celle di carico HBM nei suoi macchinari per l'accurato dosaggio e pesatura. E questo non solo per l'effettiva qualità del prodotto, ma anche perché la HBM soddisfa i più elevati standard richiesti dalla Bühler alla sua filiera di fornitori.