Pietre preziose per illuminare i LED
LED, celle fotovoltaiche, gioielleria – nella produzione e sviluppo di questi prodotti vengono usate le pietre artificiali quali i cristalli di Zaffiro. La crescita dei cristalli avviene in forni speciali. I produttori cinesi utilizzano celle di carico ed amplificatori della HBM per monitorare le sollecitazioni che emergono dentro i cristalli durante questo processo.
I cristalli di Zaffiro sono la materia prima più importante per fabbricare i LED. La Cina è attualmente il centro internazionale di questa industria. I cristalli vengono coltivati in forni speciali con temperatura fino a 2.050 °C. Un asse principale realizzato con materiale a base di silicio viene posizionato nel centro del forno. Una cella di carico HBM a forma di S è connessa all'asse principale ed alla sezione superiore. All'aumentare della temperatura nel forno, il cristallo di Zaffiro cresce attorno a questo asse.
Monitoraggio della crescita del cristallo
La cella di carico HBM a forma di S è stata progettata principalmente per la misurazione di forze in trazione, ma può misurare anche forze in compressione, risultando così perfetta per rilevare le sollecitazioni che sorgono all'interno del cristallo durante la sua crescita.
Per garantire la qualità del monitoraggio, la cella di carico ad S è collegata ad un amplificatore per estensimerti RM4220 della HBM. Con un segnale di uscita di 4-20 mA, questo amplificatore è ideale per questo campo di applicazione. Esso è facile da installare, in quanto basta agganciarlo ai binari guida, e consente il collegamento di singoli trasduttori ad estensimetri.