Accessori facili da assemblare per sensori in fibra ottica
HBK FiberSensing offre accessori quali cavi patch, adattatori ottici e molto altro per poter configurare in poco tempo un sistema ottico di misura completo e affidabile.
Accessori per strumenti ottici di misura

Patch cables are used to extend the length of optical fibers. These cables have an optical plug at each end and are connected by an optical socket.
Patch cable with 9 µm core diameter:
Patch cable with 6 µm core diameter:


Gli adattatori ottici FiberSensing di HBM per i sensori FBG vengono utilizzati per collegare diversi sensori in serie con perdite ottiche minime.
Per ulteriori informazioni, si rimanda al PDF "Accessori FiberSensing HBM" nella sezione "Specifiche tecniche e documentazione sul prodotto" qui di seguito.



1-FS-FIBERTESTER
A red laser-light source used for troubleshooting optical fiber systems, for example to determine fiber breaks or to evaluate bending radii. The optical connecting socket of the fiber tester is designed for FC/APC plugs.
1-FS-CLEANER
A cleaning tool for optical connectors.
1-FS-SPLITTER
A fiber optic splitter 1x2 with FC/APC connectors.
| Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
|---|---|---|---|---|
| Accessori | ||||
| FS Accessoires de liaison - Caractéristiques techniques | French | |||
| FS Linking Accessories - Data Sheet | English | |||
| FS Tools - Data sheet | English | |||
| FS Verbindungszubehör - Datenblatt | German | |||
| FS80/FS81/FS82/FS83 ] リンクの() - データシート | Japanese | |||