Linearità

La linearità descrive l'effettiva massima deviazione dalla linea retta ideale. Il suo valore è espresso in percentuale rispetto alla forza nominale.
Sovente, coi trasduttori di forza di riferimento che offrono la massima accuratezza (U15, trasduttori Top Class, ecc.) non viene specificato alcun errore di linearità, poiché in tal caso non viene usata la sensibilità ma, al suo posto, una polinomiale od i punti di interpolazione. A tal scopo viene specificato il cosiddetto errore relativo di interpolazione, cioè la massima deviazione dalla miglior curva passante.
Inoltre, le specifiche dei trasduttori di forza di riferimento indicano l'accuratezza minima che è stata ottenuta durante la loro taratura. In genere, vengono utilizzati i requisiti specificati nella norma internazionale ISO 376, pertanto la HBM fornisce i corrispondenti valori nei dati tecnici dei propri prospetti dati. Pertanto, la linearità specificata si riferisce al valore effettivo, cioè essa è relativa al valore misurato.
I trasduttori di forza usati nelle applicazioni industriali o nella meccanica sperimentale soddisfano la norma VDI/VDE 2638. In essa, la linearità è riferita alla forza nominale. 

Esempio:

Al 20 % della sua forza nominale (1000 N), un trasduttore di forza abbia un errore di linearità di 0,2 N. L'errore di linearità relativo al fondo scala è dello 0,02 %. La deviazione relativa al valore effettivo deve essere calcolata basandosi su 200 N ed è dello 0,1 %. Ciò risulta cinque volte superiore al valore originale. 

Linearità: La linea blu è la retta ideale, la linea rossa è la curva caratteristica effettiva. "a" è la deviazione. Nel prospetto dati, "a" è specificata come relativa alla forza nominale.

Nelle applicazioni pratiche, l'errore di linearità può essere sostanzialmente ridotto scegliendo con competenza il campo di taratura del trasduttore. Ad esempio, se un trasduttore con forza nominale di 100 kN viene usato fino a 50 kN, esso può essere tarato in quest'ultimo campo. Ciò dimezza l'errore poiché il calcolo dell'errore di linearità può ora essere effettuato basandosi sul campo di taratura.

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.