Errore relativo di reversibilità (isteresi)

L'errore relativo di reversibilità è la differenza fra la curva caratteristica del trasduttore di forza per carico ascendente e quella per carico discendente. La HBM riporta la deviazione massima. Inoltre, il prospetto dati specifica il campo di forza in cui è stato determinato l'errore di reversibilità. Il valore viene specificato in frazioni della forza nominale (ad esempio, 0,4 Fnom = al 40 % della forza nominale).  
Alla reversibilità si applica in modo analogo la relazione usata per la linearità. Coi trasduttori di forza di riferimento, l'errore relativo di reversibilità viene dato come relativo al valore effettivo. Ciò dimezza l'errore poiché il calcolo dell'errore di reversibilità può ora essere effettuato basandosi sul campo di taratura.

Errore relativo di reversibilità (isteresi): La differenza fra i valori misurati con la medesima forza per carico ascendente e discendente.
Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.