Le celle di carico di alta precisione garantiscono il controllo qualità in numerosi cementifici cinesi
La più grande società di costruzioni in Cina, la XCMG, ha intrapreso un programma di sviluppo per ottimizzare il controllo qualità nei suoi impianti di miscelazione del cemento, aggiornandoli con una selezione di celle di carico HBM. Circa 150 impianti sono stati aggiornati entro la fine del 2012 e, con le medesime modalità, ulteriori 200 impianti lo saranno durate il 2013.
Ogni impianto di miscelazione del cemento sarà aggiornato con una combinazione di dodici serie di celle di carico del tipo ad S, una cella di carico Z6 e sette serie di celle di carico HLC della HBM.
Le celle di carico del tipo ad S, di acciaio inossidabile e saldature al Laser, possiedono grado di protezione IP 68, classe di accuratezza C4 e carico nominale da 50 kg a 5 t, per garantire il costante ed ottimale controllo qualità di tutti gli impianti.
La cella di carico a flessione Z6 della HBM è usata principalmente come componente di pesatura per le bilance industriali, data la sua eccezionale accuratezza fino alla classe C6 ed alla sua capacità di operare nei regimi di produzione più severi grazie al grado di protezione IP68.
Con portata massima da 200 kg a 10 t, le celle di carico HLC consentono le misurazioni legali per il commercio nei cementifici. In comune con le altre celle di carico fornite, essa hanno la robusta struttura IP68 e l'accuratezza fino alla classe C6. Il vantaggio del cablaggio a 6 fili insensibile alle interferenze, rende le HLC adatte ad un'ampia gamma di applicazioni industriali. Inoltre, queste celle di carico sono disponibili anche nella versione ATEX per l'impiego nelle atmosfere potenzialmente esplosive che si possono trovare nei cementifici.
La HBM ha sviluppato una forte presenza in Cina, basata sul proprio stabilimento di Suzhou, situato a 100 km ad occidente di Shanghai. Lo stabilimento, che produce celle di carico di alta qualità per il mercato globale fin dal 1997, è la chiave del successo delle vendite HBM in Cina ed in Asia.