Il WE2111 è un indicatore digitale di pesatura legale per il commercio che garantisce la massima accuratezza. Il WE2111 dispone di interfacce moderne quali USB ed RS-485 che lo rendono ideale per l'impiego negli impianti industriali o nelle pese per autoveicoli.

L'indicatore di pesatura WE2111 impiega il più recente convertitore analogico / digitale Sigma-Delta, il quale consente la pesatura più rapida e precisa in combinazione con celle di carico ad estensimetri. In numeri: risoluzione (indicata) fino a 100.000 divisioni, cadenza di conversione analogico / digitale fino a 100 / secondo. Il WE2111 permette l'impostazione della sensibilità più estesa, consentendone l'impiego nelle bilance con segnale minimo di 0,5 µV/e in applicazioni legali per il commercio.

Inoltre, il WE2111 dispone della certificazione di tipo CE per bilance ad alta risoluzione di classe III fino a 10.000 divisioni, con modalità a campo singolo oppure 2 x 3.000 divisioni per modalità a due campi od a due divisioni. Infine, il WE2111 soddisfa le Direttive 2009/23/CE per strumenti di pesatura non automatici (NAWI) ed adempie ai requisiti WELMEC 2.3, 2.8, 7.2 ed 8.8.

Sono disponibili il DSD (Data Storage Device - Memoria di massa) ed il file log "Change Log" omologato, i quali consentono di adattare in un secondo tempo le funzioni durante l'esercizio legale per il commercio. Il programma Viewer integrato nello strumento fornisce ulteriori vantaggi, facilità d'impiego ed elimina la necessità di servizi Web. Il WE2111 può essere munito di uno o due moduli opzionali.

Utilizzate già il WE2110? Nessun problema, l'indicatore di pesatura WE2111 è il sostituto ideale per il suo predecessore WE2110.

Caratteristiche salienti:

  • Bilance di classe III fino a 10.000 d
  • 2 x 3.000 d, multicampo / multintervallo
  • Interfacce USB
  • Minima resistenza d'ingresso delle celle di carico: 21 Ω
  • Massima resistenza d'ingresso delle celle di carico: 5.000 Ω
  • Tasti: Lordo, Netto, Tara, Stampa, Tasti funzione
  • 1 x RS-232 / RS-485 (a 4 fili)
  • 1 x RS-232 per stampante / secondo indicatore
  • Dimensioni per montaggio a quadro: 137 x 66 mm
  • Alimentazione continua 12 - 24= od alternata 110 - 230 V~
  • Moduli opzionali ausiliari: otto ingressi od uscite, modulo alimentatore, interfacce isolate elettricamente ed uscite analogiche per applicazioni di processo industriale
  • Custodia opzionale di acciaio inossidabile
  • Stativo da tavolo opzionale

Product literature

Titolo / Descrizione Lingua
Prospetti tecnici
French
English
Japanese
German
Portuguese
Italian
Brochures
English
German
English
Russian
Portuguese
Spanish
French
German
Manuali operativi
French, German, English
Japanese
English, German
Guida rapida - Manuale
French, English, German
Istruzioni di sicurezza
French, English, German
Certificati
Multi lingua
Multi lingua
Multi lingua
Declaration of Conformity
Multi lingua
Altro
Multi lingua
English, German
Firmware

Date: 07/2016
Version: P60m
Size: 3 MB
Multi lingua
Software

Date: 07/2016
Version: 1.20
Size: 667 KB
Multi lingua
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.
Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

La tua offerta individuale

Consulenza tecnica gratuita

Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati