Celle di carico legali per il commercio per sistemi di pesatura dei sili fino a 400 t

Cella di carico tipo C15A2D1 è ora disponibile anche con carico nominale di 400 t.

Le celle di carico legali per il commercio C16A2D1 della HBM, usate principalmente per la pesatura di sili, sono ora disponibili con carico nominale di  400t.

Ciò consente di pesare facilmente anche grandi quantità di merci in applicazioni in cui sia obbligatoria o desiderata la verifica prima. La struttura autocentrante della cella di carico facilita l'installazione nelle applicazioni. Con classe di accuratezza D2(1) secondo la direttiva OIML R60, la cella di carico offre una precisione molto elevata. La C16A può essere usata senza problemi anche in condizioni ambientali avverse. Questo viene garantito dall'alto grado di protezione IP68, dal corpo di misura saldato al laser e dall'impiego di materiali inossidabili. Inoltre, la cella di carico soddisfa la norma EN 45501 sulla compatibilità elettromagnetica (EMC). Come opzione è disponibile anche la versione per aree Ex secondo la ATEX 95.

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.