Dinamica del veicolo, freni (ABS, ESP), pneumatici, assistenza avanzata del conducente (ADAS) e test del veicolo autonomo
Queste applicazioni sono tra i lavori più impegnativi nei test sui veicoli mobili. Includono la misurazione dell'inerzia del veicolo, le forze delle ruote, la guida e la guida del veicolo. Spesso ciò si combina con la frenata da velocità diverse a zero, con test degli pneumatici, guida su una rotta circolare statica o prove di cambio di doppia corsia.
Vengono catturati tutti i tipi di dinamica longitudinale e trasversale. I test vengono eseguiti da conducenti di test, robot o configurazioni di veicoli autonomi e seguono procedure di prova standardizzate ISO per la massima ripetibilità e tracciabilità. Spesso sono combinati con test di omologazione