Acquisizione dati in mobilità sul campo

I veicoli e i loro componenti sono sottoposti a svariate fasi di test dalla concezione dell’idea fino alla produzione: dai "test di carico virtuali" condotti al computer attraverso i test sui banchi prova, fino ai test in mobilità sul campo (acquisizione dei dati del carico su strada). I veicoli e i componenti testati sono soggetti alle condizioni di utilizzo reali. Sono talvolta esposti a condizioni ambientali e di temperatura estreme. Sia che si testino auto, macchine da costruzione o treni, ogni veicolo ha specifiche necessità in fatto di test sul campo e richiede un test in linea con l’applicazione target.

HBM fornisce soluzioni di prova e misurazione flessibili per l’uso nell’acquisizione dati mobile:

  • Numerosi sensori per semplificare l’acquisizione di diverse grandezze fisiche.
  • Robusti registratori di dati (SomatXR, Somat eDAQXR, QuantumX), ottimizzati per l’uso in ambienti ostili, consentono l'acquisizione di dati in mobilità in modo affidabile e sicuro.
  • Soluzioni software all'avanguardia (catman, nCode GlyphWorks) consentono una comoda elaborazione e analisi dei dati acquisiti online.

Gli utenti possono approfittare di soluzioni complete, facili da usare sia per l’acquisizione dei dati del carico su strada che per i test dinamici sui veicoli.


Your Benefits

Attrezzature di prova robuste

  • Intervallo di temperatura: da -40 a +80 °C
  • Grado di protezione IP65/IP67 (polvere, acqua)
  • Resistente alle vibrazioni fino a min. 10 g
  • Resistente agli urti fino a 75 g
  • Alta qualità del segnale per via della tecnologia della frequenza portante, provata e testata da HBM
  • Riduce in modo significativo le interferenze di segnale per via del posizionamento dell’amplificatore vicino ai punti di misurazione

Tutto da un’unica fonte

  • Catene di misura complete e perfettamente abbinate
  • Numerosi sensori per semplificare l’acquisizione di diverse grandezze fisiche
  • Robusti sistemi di acquisizione dati per una vasta scelta di ambienti e topologie
  • Soluzioni software comode:
    - catman semplifica la visualizzazione e l'analisi professionali dei dati acquisiti
    - nCode GlyphWorks consente un’analisi della durata della fatica e della durevolezza
  • Consentono di rendere disponibili ampie gamme di estensimetri elettrici in breve tempo

Soluzione facile da usare

  • Le interfacce universali garantiscono una configurazione del sistema flessibile e una facile integrazione
  • Può essere usata per topologie di sistema centralizzate o distribuite
  • Modulare ed espandibile
  • Può essere usato per test supervisionati o non supervisionati
  • Comodo funzionamento, grazie alle soluzioni software facili da usare
  • Un’interfaccia web fornisce accesso diretto ai dati di misurazione in qualunque momento e dovunque

Applicazioni tipiche

Acquisizione dati del carico su strada (RLDA)

L’acquisizione di dati del carico su strada mira a creare un file che contenga i dati di carico meccanico compressi del veicolo. Per farlo, si impiegano ruote dinamometriche ed estensimetri, oltre a trasduttori di spostamento e pressione su chassis, assali, sospensioni o altri componenti. I dati sono acquisiti dai percorsi di prova che simulano le condizioni tipiche della strada e le superfici.

Test funzionale

Comprende l’analisi di diverse manovre standardizzate del veicolo sul percorso di prova o sulle stradepubbliche per ottimizzare la manovrabilità, il rumore, le vibrazioni o le prestazioni generali del veicolo.

Manovrabilità e sterzo

Si riferisce al test dei veicoli in generale, basato su diverse manovre standardizzate del veicolo sul percorso di prova o sulle stradepubbliche per ottimizzare la manovrabilità, il rumore, le vibrazioni o le prestazioni generali del veicolo.

Sicurezza e sistemi avanzati di assistenza al conducente (ADAS)

Sia che si osservi il monitoraggio del conducente, i test di reazione o i sistemi di guida automatici, in questi test la sicurezza e la comodità sono le priorità assolute. Un sistema di acquisizione dati con supporto Ethernet completo semplifica il collegamento wireless dell’area locale, quindi il collegamento in un’auto autonoma.

Test dinamici sui veicoli

Il dinamismo dei veicoli viene testato per confrontare le prestazioni dei veicoli su strada o per raccogliere ulteriori dati, in modo da collegare modelli di simulazione multipli ai dati reali sul campo e favorire lo sviluppo di prototipi virtuali.

Test e monitoraggio di flotte di veicoli

Si riferisce al monitoraggio dei veicoli durante la guida per acquisire informazioni quali posizione, sensori e comunicazione bus. Vengono analizzati le applicazioni e i difetti per ottenere miglioramenti del prodotto e semplificare la manutenzione di veicoli o percorsi.

Software catman DAQ - galleria degli screenshot

Accessori

HBM fornisce ricevitori GPS per

  • 5 Hz (EGPS-5HZ)
  • 18 Hz (GPS-USB-18HZ)
  • 200 Hz (EGPS-200)

Inoltre, mette a disposizione soluzioni standard provviste di interfaccia USB, RS232, e CAN.

 

I sistemi di acquisizione dati di HBM supportano diversi tipi di telecamere disponibili. A seconda del registratore di dati, è possibile scegliere una versione basata su Ethernet o USB. Si prega di consultare i rispettivi manuali operativi per maggiori dettagli.

HBM fornisce un gruppo di continuità (UPS) per tutti i suoi sistemi DAQ mobili, come:

  • SomatXR (UPX002)
  • QuantumX (UPX001)
  • Somat eDAQ (UPS)

Case Study

Prodotti correlati

Estensimetri
Estensimetri (ER) HBM per tutti i generi di applicazione: analisi sperimentale delle sollecitazioni, prove di durevolezza, costruzione di trasduttori
QuantumX: DAQ universale e distribuibile
Sistema di acquisizione dati QuantumX (DAQ): è perfetto per ogni esigenza di prova e misura. È HBM il fornitore di questo sistema.

Further Reading

DAQ mobile efficiente in condizioni d’uso estreme
In questo articolo di HBM scoprirete come rendere efficiente l’acquisizione dati mobile in ambienti ostili, grazie alla scelta dell’amplificatore giusto.
Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.