Nuovo banco prova con i torsiometri T40 della HBM
La Sisu Axles ha ricostruito il banco prova installandovi i torsiometri HBM T40 per ottenere misurazioni più facili ed accurate. Nel banco prva si può provare un assale od un componente di assale alla volta. Il banco prova consiste di un motore da 193 kW ad azionamento elettrico e due motori elettrici da 98 kW agenti da freno che sostituiscono le ruote. Il motore di azionamento ha il ruolo di motore del veicolo e quelli di freno simulano le sollecitazioni causate dal carico dei pneumatici. La struttura può essere modificata secondo le necessità, ad esempio usando i motori freno come motori di azionamento ed aggiungendo gli ingranaggi necessari per generare il rapporto adatto.
Risultati di misura affidabili
La coppia viene misurata dai torsiometri HBM T40 montati sulle flange dei motori elettrici. Tutti i segnali di coppia provenienti dai sensori vengono condizionati dagli amplificatori HBM MP60 e trasferiti come uscita analogica al sistema seguente.
Il T40 è uno strumento ottimale per la misurazione della coppia nei banchi prova. Esso fornisce misurazioni affidabili anche nelle condizioni più estreme, come quelle causate dalle circostanti interferenze elettriche, dalle vibrazioni e dalle temperature. Grazie alle sue ridotte dimensioni, il T40 è facilmente integrabile nei banchi prova. Questi sensori hanno inoltre una buona resistenza ai carichi assiali e radiali. Non avendo parti soggette ad usura, il T40 è completamente esente da manutenzione.