Trovate gli accessori più adatti al vostro compito di misura o prova. Scegliete fra il modulo di condizionamento segnale, l'adattatore per estensimetri singoli o qualsiasi altro accessorio ausiliario. 

Modulo Condizionamento Segnale QuantumX SCM-HV

Quando usato in combinazione con gli amplificatori della serie QuantumX, il modulo di condizionamento segnale QuantumX SCM-HV consente di misurare tensioni fino a 300 V CAT II. Si possono acquisire tensioni di macchine alimentate in CA o CC, attuatori elettromagnetici e batterie. Lo strumento garantisce il funzionamento in sicurezza con bassi segnali di tensione (rete elettrica). 

Gli ingressi dello strumento sono protetti contro i picchi di tensione. Il condizionatore di segnale viene identificato automaticamente dall'amplificatore mediante TEDS. Gli utenti beneficiano del conveniente ampliamento degli ingressi universali esistenti e può ora acquisire grandezze elettriche, meccaniche e termiche in parallelo e sincronizzate coi segnali CAN.

Vantaggi:
  • Misurazione di basse tensioni in ambienti con potenziale ad alta tensione 
  • Protezione degli ingressi dello strumento dai picchi di tensione 
  • Esercizio in sicurezza a bassa tensione in conformità alle norme IEC e VDE 
  • Misurazioni a basse tensioni che vanno oltre le soluzioni a 60 V 

Adattatore QuantumX SCM-SG120/350/700/1000 per Misurazioni con Estensimetri Singoli

Il sistema universale di acquisizione dati QuantumX dispone dello SCM-SG120/350/700/1000, un adattatore per misurare con estensimetri singoli. L'adattatore completa il quarto di ponte con 3 resistori passivi per formare un ponte intero. Sono disponibili quattro versioni dell'adattatore, bilanciate per resistenza di 120, 350, 700 o 1000 Ohm, inseribili e bloccabili direttamente nelle prese D-Sub-HD del modulo. 

L'installazione e la parametrizzazione sono molto facili: saldare i tre fili nell'adattatore ed inserirlo nell'amplificatore di misura. Tutti i parametri necessari quali il fattore k e di ponte, l'alimentazione del ponte, l'unità fisica ed i dati di taratura vengono memorizzati direttamente nell'adattatore mediante  software (TEDS).

Vantaggi:
  • Facile aggiornamento delle funzionalità esistenti  
  • Rapida parametrizzazione (TEDS) 
  • Taratura Shunt (segnale di riferimento) 

QuantumX UPX001 – gruppo di continuità

Nell’acquisizione dati mobile, i dispositivi di misurazione spesso sono alimentati dalla batteria del veicolo. Per evitare interruzioni della misurazione provocate da cadute di potenza e perdite di potenza si usa un gruppo di continuità (UPS), che consente di mantenere attivo il processo di misurazione anche con avviamento a freddo, che solitamente dura solo una manciata di secondi.

Vantaggi:

  • protegge dalle cadute di tensione, dalle cadute di corrente brevi e dalle condizioni di sovratensione
  • Fornisce buffer fino a 80 secondi
  • Ricarica rapida di max 50 secondi

Accessori Ausiliari

  • Portamoduli (BPX001)
  • Portamoduli per montaggio su rack - (BPX002)
  • Fermagli per montaggio custodia - (CASECLIP)
  • Protezioni per montaggio custodia - (CASEPROT)
  • Alimentatore CA-CC – (NTX001)
  • Cavo di alimentazione - (KAB271-3)
  • GPS/GNSS Sensor – (1-GPS-USB-18Hz)
  • Collegamento di estensimetri a quarto di ponte (SCM−SG120 /350 /700 /1000)
  • Compensazione della temperatura esterna (THERMO−MXBOARD)
  • Adattatore da BNC a DSubHD - (SUBHD15-BNC)
  • Salvaporta SubHD15 – (SUBHD15-SAVE)
  • Spine Mini per termocoppie tipo K o tipo T con TEDS - (THERMO-MINI)
  • Spine ad innesto Push-In – (CON-S1015)
  • TEDS EEPROM – (TEDS-PAK)
  • Cavo Ethernet CAT5+ - (KAB239)
  • Cavo FireWire da modulo a modulo - (KAB272)
  • Cavo FireWire da modulo a PC – (KAB293)
  • Scheda FireWire 1394b PC-CARD – (IF001)
  • Scheda FireWire 1394b expressCard/34 – (IF002)
  • Prolunga per Modulo Condizionamento Segnale FireWire-Extender (SCM−FW-EXT)

Product Literature

Titolo / Descrizione Lingua
Prospetti tecnici
Dutch
Brochures
English
Chinese
Japanese
English (US)
German
Portuguese
Manuali operativi
Multi lingua
Multi lingua
German
Italian
Chinese
English
Japanese
English, German
English, German
Italian
Accessori
English, German
German, English
Italian
English
English
German
English, German
German, English
Italian
French, German, English
Multi lingua
Declaration of Conformity
Multi lingua
Multi lingua
Multi lingua
Multi lingua
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.