Introduzione
Le macchine elettriche convertono l'energia elettrica e l'energia meccanica. La direzione del flusso di energia è determinata dal modo in cui la macchina elettrica sta operando. In modo motore, l'energia elettrica è convertita in energia meccanica. In modo generatore, la macchina elettrica è pilotata e converte l'energia meccanica in energia elettrica. I convertitori di energia vengono identificati dall'energia convertita per unità di tempo piuttosto che semplicemente dall'energia che è convertita. Questo valore è chiamato potenza istantanea o p(t).
| (1.01) |
La Fig 1.1 mostra una rete a due fili con una sorgente di energia ed il relativo utente. La tensione applicata u(t) e la corrente utente i(t)possono essere rilevate nei punti di misura. La potenza istantanea si ottiene dal prodotto di queste variabili:
| (1.02) |
Con la direzione delle frecce usata nella Fig. 1.1 si mostra come l'utente assorba potenza quando la potenza istantanea è positiva (p(t) >0). Se la potenza istantanea è negativa (p(t) <0) l'utente fornisce potenza alla sorgente.
In elettrotecnica, il valor medio della potenza istantanea p(t) sulla durata del ciclo T è denominato potenza attiva P.
| (1.03) |
Il procedimento per determinare con Perception la potenza attiva, reattiva ed apparente dalle curve di corrente e tensione misurate è descritto di seguito.
L'implementazione della formula (1.03) nel software Perception è mostrata dall'esempio sottostante ricavato dal Perception formula database (1.04) (Banca dati formule di Perception).
![]() | (1.04) |



(2.01)
(2.02)
(2.03)

(2.05)