Piccolo e molto sensibile!

Il CST/300, un trasduttore piezoelettrico di deformazione sensibilissimo, è stato progettato per applicazioni in cui i trasduttori ad estensimetri raggiungono i loro limiti dimensionali o di bassa sensibilità.

Il compatto trasduttore piezoelettrico di deformazione CST/300 viene montato con una sola vite e rileva anche deformazioni molto basse, convertendole in segnali ad esse proporzionali. Effettuando l'adeguata taratura, il CST/300 si può utilizzare anche per determinare la forza attiva. Il trasduttore, insensibile ai campi elettromagnetici, è perfettamente adatto per applicazioni su macchine per la produzione di cavi, sulle presse o sulle macchine per saldare.

Accessori e Cavi

Accessori

CSB4/1 Scatola sommatrice

Semplifica l'installazione dei sensori piezoelettrici. La scatola sommatrice CSB4/1 consente il collegamento in parallelo di 4 sensori piezoelettrici ad un ingresso dell'amplificatore. Essa si fissa con viti ed è caratterizzata dall'isolamento elettrico della custodia e dalla schermatura dei sensori.

CSB4/1 - Prospetto dati

CSB4/1 - Manuale di istruzione

Cavi

Tutti i cavi per i trasduttori piezoelettrici della HBM sono particolarmente a prova di interferenze ed utilizzabili nell'intero campo di temperatura dei sensori.

Specifiche principali in sintesi:

Campo di temperatura:-55 ... +200 °C
Schermatura:Strato intermedio conduttivo, treccia di rame placcata argento 
Rivestimento:FPM
Rumore triboelettrico:Massimo 1 pC
Isolamento a 20°C:1014 Ohm
Impedenza:50 ± 5 Ohm
Diametro esterno:1,9 mm
Raggio di curvatura:10 mm
Materiale d'isolamento:PTFE

La nostra gamma di accessori, in continuo ampliamento, comprende attualmente i seguenti cavi:

1-CCO

  • Adattatore per collegare due cavi alle spine 
    10-32UNF
  • Prese ad ambedue i lati 
  • Per il prolungamento dei cavi piezoelettrici

 

1-KAB143

  • Lunghezza del cavo: 2; 3 o 7 m
  • Spine 10-32 UNF ad ambedue i lati 
  • Adatto al collegamento di tutti i sensori con spina, scatola sommatrice CSB ed amplificatore CMA

1-KAB145

  • Lunghezza del cavo: 0,2 o 3 m
  • Spine 10-32 UNF ad ambedue i lati ma, in
    confronto al cavo 1-KAB 143-3, con protezione massiccia delle spine 
  • Guarnizione O-Ring sul sensore, per condizioni d'impiego estremamente gravose
  • Adatto al collegamento di tutti i sensori con spina, scatola sommatrice CSB ed amplificatore CMA 

1-KAB176

  • Lunghezza del cavo: 2 o 3 m
  • Un lato con spina tipo 10-32 UNF, l'altro lato del cavo con spina BNC
  • Adatto al collegamento di tutti i sensori con spina, scatola sommatrice CSB ed amplificatore digitale di carica CMD 

PACEline CST/300 Product Literature

HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.
Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

La tua offerta individuale

Consulenza tecnica gratuita

Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati