Celle di carico ad alta capacità da piattaforma PW29 per l'impiego in condizioni ambientali estreme.

Cella di carico da piattaforma di acciaio inossidabile ad alta resistenza con grado di protezione IP69K

La nuova serie PW29 della HBM offre celle di carico da piattaforma specificamente progettate per condizioni ambientali gravose. Avendo grado di protezione IP68 / IP69K, queste celle di carico si possono usare in ambienti costantemente sotto vapore e si possono pulire con sistemi a getto di vapore senza alcuna limitazione. Con condizioni ambientali estreme, si possono montare sull'attacco filettato integrale vari sistemi di protezione del cavo in commercio. I sensori PW29 sono realizzati con acciaio al nichel di alta qualità e sono attualmente disponibili con 5 carichi nominali, da 100 kg ad 1 t.

Applicazioni tipiche sono le bilance a piattaforma con dimensioni fino a 800 x 800 mm. La già robusta struttura della PW29 è ulteriormente protetta da un dispositivo anti sovraccarico regolabile. Il certificato di prova NMI ed il certificato di conformità OIML confermano l'elevata accuratezza e l'idoneità delle PW29 all'impiego per bilance omologate. I prodotti standard sono forniti con classe di precisione C3MR ed hanno valore Y fino a 15000.

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.