Controllo qualità dei dispositivi di commutazione
Commutazione on / off affidabile – per l'intera vita operativa del dispositivo di commutazione. Garantire tale funzionamento è il compito dei banchi prova di fine linea della linea di produzione dei dispositivi di commutazione.
Il PMX mostra tutta la sua forza in questa applicazione. Si devono gestire due compiti di prova, entrambi strettamente in tempo reale. Nel primo viene registrata l'aptica (sensibilità di contatto) del dispositivo di commutazione. Ciò viene effettuato misurando e monitorando i segnali forza / distanza quando si attiva il commutatore. La scheda di misura a 4 canali PX455 per mezzi e ponti interi, trasduttori di forza e celle di carico, registrano questi parametri per garantire l'affidabilità del processo e renderli disponibili al controllo del sistema mediante bus di campo con capacità di tempo reale. È disponibile anche la scheda di misura a 4 canali PX401 per i segnali analogici d'ingresso e per sensori attivi.
Si devono garantire anche le funzioni elettriche. A tal scopo vengono letti i segnali dei contatti di commutazione dal PMX tramite la scheda d'ingressi / uscite combinate PX878, sovrapponendoli ai segnali forza / distanza. I dispositivi di commutazione non ricevono il sigillo di qualità finché i due criteri – aptica e funzione di commutazione – non siano accordati.
Per ragioni di economia, si deve essere in grado di provare più tipi di dispositivi di commutazione nel più breve tempo possibile. Grazie alle 1000 serie di parametri interni, ciò non è alcun problema. Il PMX e l'intero banco prova di fine linea (EoL) sono controllati tramite ProfiNet (IRT), che massimizza la velocità delle prove dei componenti e minimizza i tempi ed i costi di installazione. Si può utilizzare il catman®AP, conveniente software di misura ed acquisizione dati della HBM, per salvare i dati di qualità. Indi si possono salvare e visualizzare tutti i segnali di misura.