La HBM offre ora una selezione di tipi preferenziali di estensimetri per l'analisi sperimentale delle sollecitazione sui compositi.
I nuovi tipi preferenziali hanno la risposta in temperatura, la lunghezza della griglia e la resistenza perfettamente adattate ai requisiti delle misurazioni sui materiali compositi. Inoltre, gli utenti vengono avvantaggiati dalla elevata disponibilità e dal breve termine di consegna dei tipi preferenziali, immediatamente dal magazzino.
Sia nella versione lineare che in quelli a rosetta, i nuovi tipi preferenziali sono disponibili anche con piazzole a saldare con scarico della trazione. Questa è la soluzione ideale, dato che le deformazioni presenti nei compositi sono sovente più elevate di quelle presenti in altri materiali, ad esempio nell'acciaio.
I seguenti estensimetri sono correntemente disponibili quali tipi preferenziali per i compositi:
- 1-LY46-6/350
- 1-LY66-6/350
- 1-XY36-6/350
- 1-RY106-6/350
Anche tutti gli altri tipi di estensimetri della HBM si possono compensare per i materiali compositi, con un tempo di consegna leggermente superiore.
Consigli e Suggeriementi
Installazione di estensimetri su plastiche rinforzate con fibre: cosa si deve considerare ...