Mainframe ad alta velocità Genesis touch screen integrato Mainframe ad alta velocità Genesis touch screen integrato | HBM

Mainframe Genesis HighSpeed con touch screen integrato

GEN3iA e GEN7i di HBM sono i mainframe per il vostro versatile sistema di acquisizione dati portatile e mobile. Hanno tutte le caratteristiche prorprie di un registratore di transitori e sono immediatamente pronti all'uso. L'hardware combina un PC Windows® completo di tutte le funzioni con un grande schermo tattile ad alta risoluzione ed una robusta unità di acquisizione. I sistemi possono essere equipaggiati con schede d'ingresso fino a 3 (GEN3iA) o fino a 7 (GEN7i) e forniscono la massima flessibilità per soddisfare al meglio le esigenze applicative. Il software Perceptions incluso completa questo pacchetto.

Potente

Soluzione standalone con PC Windows® completo e grande touch screen ad alta risoluzione

Completo

Software Perception incluso con visualizzazione  estremamente veloce e brevettata di grandi quantità di dati

Estensibile

Funzionalità Multi-Mainframe con possibilità di master ottico / sincronizzazione e sincronizzazione PTPv2 e IRIG

A seconda della modalità operativa selezionata - continua o transitoria - i dati di misura vengono trasferiti direttamente all'SSD, trasferiti ad un PC esterno oppure vengono inizialmente bufferizzati sulla RAM ad alta velocità delle schede di acquisizione per offrire una registrazione transitoria senza limitazioni di throughput.
Il disco rigido facilmente rimovibile (GEN7i) per l'archiviazione dei dati secondo necessità e, opzionalmente, anche per la custodia del sistema operativo, soddisfa i più elevati requisiti di sicurezza per garantire una maggiore protezione dei tuoi dati.

È disponibile una funzione Master/Sync per la registrazione sincronizzata utilizzando due o più mainframe Genesis HighSpeed.

Qualsiasi sistema Genesis HighSpeed può essere integrato senza problemi in un sistema con altri dispositivi, dato che il GEN3iA ed il GEN7i supportano il Precision Time Protocol (PTP v2). Ciò rende possibile la sincronizzazione dei tempi di più dispositivi collegati via Ethernet, indipendentemente dalla famiglia di prodotti.

Confronto

 

GEN3iA

GEN7i

 

Description

Portable, PC integrated system; for low to medium channel count

Portable, PC integrated system; for medium to high channel count

Integrated PC

Intel i3, 4 GB RAM

Intel i5, 16 GB RAM

Touchscreen

17” TFT, 1280x1024

17” TFT, 1280x1024

Installed / included software

Perception Advanced 64bit

Perception Enterprise 64bit

Slots for data acquisition cards

3

7

Data transfer rate

 

 

... to PC, 1 GBit Ethernet

100 MB/s

100 MB/s

... to SSD

200 MB/s

350 MB/s

Digital events 

Up to 32

Up to 96

USB ports

8

8

1 GB Ethernet (RJ45)

4

4

Master/Sync synchronization connector

included

included

DC power output (QuantumX compliant)

15 W

30 W

Synchronization

PTPv2, Master/Sync, IRIG, GPS

PTPv2, Master/Sync, IRIG, GPS

Included Perception package

Advanced

Enterprise

 

Scheda tecnica

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
GEN series GEN3i - Caractéristiques techniques French
GEN series GEN3i - データシート Japanese
GEN series GEN3i - 数据表 Chinese
GEN series GEN3iA - Caractéristiques technique French
GEN series GEN3iA - Datenblatt German
GEN series GEN3iA - Hoja de especificaciones Spanish
GEN series GEN3iA - Prospetto dati Italian
GEN series GEN3iA - 데이터 시트 Korean
GEN series GEN3iA - データシート Japanese
GEN series GEN3iA - 数据表 Chinese
GEN3iA - Data Sheet English
GEN7iA - Data Sheet English
Brochures
1kV data acquisition card - Brochure French
1kV data acquisition card - Folheto Portuguese
1kV data acquisition card - Folleto Spanish
1kV data acquisition card - Opuscolo Italian
1kV data acquisition card - 브로셔 Korean
1kV data acquisition card - ブローシャー Japanese
1kV data acquisition card - 小冊 Simplified Chinese
1kV Datenerfassungskarte - Broschüre German
eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure English
eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure French
eDrive Power Analyzer Family Overview - Broschüre German
eDrive Power Analyzer Family Overview - Folheto Portuguese
eDrive Power Analyzer Family Overview - Folleto Spanish
eDrive Power Analyzer Family Overview - Opuscolo Italian
eDrive Power Analyzer Family Overview - 브로셔 Korean
eDrive Power Analyzer Family Overview - ブローシャー Japanese
eDrive Power Analyzer Family Overview - 小冊 Chinese
eDrive testing - Brochure French
eDrive Testing - Brochure English
eDrive Testing - Brochure English (US)
eDrive Testing - Broschüre German
eDrive testing - Opuscolo Italian
eDrive testing - ブローシャー Japanese
eDrive Testing - ブローシャー Japanese
eDrive testing - 小冊 Chinese
GEN3i - Brochure French
GEN3i - Broschüre German
GEN3i - Folheto Portuguese
GEN3i - Folleto Spanish
GEN3i - брошюра Russian
GEN3i - ブローシャー Japanese
GEN3i - 小冊 Simplified Chinese
Genesis High Speed - Brochure (US) English (US)
Genesis High Speed - Folheto Portuguese
Genesis HighSpeed - Brochure English
Genesis HighSpeed - Broschüre German
Genesis Highspeed - ブローシャー Japanese
Genesis HighSpeed - 小冊 Chinese
Manuali operativi
7600 Isolated Digitizer GEN series - User Manual English
GEN3iA - User Manual English
GEN7iA - User Manual English
GEN7iA/B - User manual English
Guida rapida - Manuale
KAB2139 - Guida rapida English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
Accessori
GEN series G070A - Caractéristiques technique French
GEN series G070A - Data Sheet English
GEN series G070A - Datenblatt German
GEN series G070A - Hoja de especificaciones Spanish
GEN series G070A - Prospetto dati Italian
GEN series G070A - 데이터 시트 Korean
GEN series G070A - データシート Japanese
GEN series G070A - 数据表 Chinese
GEN series G072 - Data Sheet English
HV Impulse Attenuator - Data Sheet English
Istruzioni di sicurezza
GENseries - Safety Instructions English, German, French, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean, Russian
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá Multi lingua
GEN series - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
Altro
Calibration and Verification Software Version 4.00 GEN series - User Manual English
GEN series Calibration Kit - Data Sheet English
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.