Facile da usare, grazie alla rapida compensazione del carico decentrato
Cella di carico digitale C16i: pesatura precisa fino a 60 tonnellate
Con la cella di carico digitale C16i, è possibile pesare con precisione carichi pesanti fino a 60 tonnellate, con una precisione compresa tra le classi C3 e C4. Grazie alla sua precisione e al robusto design, la C16i è utilizzabile con bilance a ponte e per autocarri o per la misurazione di livello dei container industriali.
Per una trasmissione ideale, i dati di misurazione vengono convertiti in uno stabile segnale RS485 (a 4 cavi) direttamente nel sensore. La tecnologia digitale della cella di carico C16i semplifica decisamente la compensazione del carico decentrato. Inoltre, la cella di carico è autosufficiente, per un’introduzione del carico ottimale. Con il suo grado di protezione IP68 / IP69K, è estremamente robusta. Grazie al design uniforme, con la cella di carico analogica C16A, è possibile eseguire facilmente il retrofit delle bilance preesistenti. Il complemento perfetto della C16i è il sistema di pesatura digitale WTX110-D. In qualità di catena di misura digitale, entrambi i componenti forniscono la migliore qualità dei dati.
- Classe di precisione: C3 and C4
- Capacità massima: 20 t ... 60 t
- Gradi di protezione: IP68 and IP69K
Intelligente
- Conversione A/D direttamente nella cella di carico, con segnale di uscita RS485
- Facile compensazione del carico decentrata grazie all’elevata sensibilità nominale (internamente 1.000.000 di divisioni)
- Autocentrante e dotata di blocco della rotazione per evitare movimenti attorno all'asse y
Flessibile
- Sistema di pesatura commerciale fino a 4.000 divisioni
- Design uniforme per la versione analogica della cella di carico, ideale per il retrofitting
- Disponibile con 4 capacità massime (20 t, 30 t, 40 t, 60 t)
- Approvato secondo OIML R60 e altri standard internazionali di certificazione
- Cavo standard con rivestimento chiaramente visibile di colore rosso TPE-0; disponibile con lunghezza fino a 40 metri, con maglia metallica come optional.
Versatilità d’uso con elevata precisione e certificati internazionali
Robusto
- Corpo di misura e alloggiamento in acciaio inox
- Protezione integrata da sovratensioni
- Conforme alle norme CEM EN 45501 ed EN 55011
- Grado di protezione IP68 / IP69K resistente a umidità e sporcizia permanenti
- Elevato carico di vibrazioni ammesso
- Efficace blocco anti-rotazione
Resiste a condizioni estreme prolungate grazie al suo design robusto
Disegni CAD
Clicca qui per scaricare i file CAD
Nota bene: il download dei file CAD è gestito da una società di terze parti che richiede una registrazione utente separata.
Accessori disponibili
- Punterie
- Indicatore di pesatura (WTX110-D)
- Convertitore di interfaccia SC232/422B
- Cavi di diverse lunghezze, fino a 40 m, anche con maglia metallica
Per ulteriori informazioni si prega di consultare la scheda tecnica.
Documentazione tecnica
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Prospetti tecnici | ||||
C16i - Data Sheet | English | |||
C16i - Datenblatt | German | |||
C16i - Hoja de caracteristicas | Spanish | |||
C16i - Prospetto dati | Italian | |||
C16i - Технический паспорт | Russian | |||
C16i - データシート | Japanese | |||
C16i - 数据表 | Chinese | |||
Brochures | ||||
HBM weighing technology for industry - Brochure | English | |||
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre | German | |||
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo | Italian | |||
Manuali d’istruzione | ||||
C16i - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
C16i - Mounting Instructions | English, German, French | |||
C16i - Инструкция по монтажу | Russian | |||
Certificati | ||||
C16i - OIML CS Certificate | English | |||
C16i - Parts Certificate | English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
C16i - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||