Sensore di forza C9C: trasduttore di forza miniaturizzato per la misurazione di forze in compressione
I sensori di forza della serie C9C, compatti ed economici, misurano in modo affidabile le forze in compressione quando lo spazio è contenuto. Grazie alla loro frequenza naturale elevata sono indicati per misurazioni di fenomeni transitori. Come tutti i trasduttori estensimetrici, i sensori C9C consentono anche la misurazione di forze statiche in modo affidabile garantendo stabilità nel tempo. Il loro corpo in acciaio inossidabile, elettrosaldato garantisce robustezza e una resistenza elevata alla fatica.
- Classe di precisione HBM: 0.2
- Portate: da 50 N a 50 kN
- Opzioni del segnale d’uscita: IO-Link, 0-10 V, 4-20 mA
L’amplificatore è inserito sul cavo e collegato al trasduttore di forza in modo solidale. Il trasduttore in questa configurazione è tarato come catena di misura.