Prove di carico e di fatica delle tubazioni e degli impianti delle infrastrutture

Gli estensimetri elettrici ed ottici della HBM consentono di eseguire prove di fatica - sia durante lo sviluppo e produzione che durante l'esercizio.
La tecnologia HBM permette anche di monitorare le infrastrutture e le stazioni di compressione.

Caso di Studio: Mitsui Babcock - Piegatura e frattura

Prove strutturali ed analisi sperimentale delle sollecitazioni con la HBM

Soluzioni per l'industria del petrolio e gas

Il petrolio ed il gas sono preziosi materiali grezzi. È perciò della massima importanza rendere il più efficiente possibile la loro gestione e distribuzione.

Le soluzioni di prova e misurazione della HBM consentono l'ottimale verifica della fatica e dei carichi delle proprie infrastrutture, dei sistemi di convogliamento e delle tubazioni.

Misurazioni dell'efficienza usando i torsiometri nelle stazioni di compressione del gas

L'impiego dei torsiometri nelle stazioni di compressione del gas facilitano la precisa acquisizione della potenza di azionamento. Questo è il requisito più importante per l'ottimale controllo delle stazioni di compressione col minimo dispendio di energia.

Più informazioni

Prove virtuali della fatica e del carico usando il software HBM nCode

Prove strutturali già durante la loro fase di progettazione e sviluppo: ciò può essere effettuato utilizzando il software di simulazione HBM nCode. Il pioneristico software nCode consente di gestire e controllare in modo ottimale i dati degli enormi impianti infrastrutturali.

Più informazioni

Pipeline monitoring using fiber optic strain sensors

Using strain gauges to monitor stress on oil and gas pipelines helps prevent failure, but using them effectively and affordably requires highly skilled technicians. However, a new pipeline monitoring solution using fiber optic strain sensors offers an easier solution.

Learn more

I vantaggi per Voi con la HBM

  • Maggior durata e protezione dei vostri investimenti
  • Minimizzazione delle perdite del materiale grezzo durante il trasporto
  • Ottimizzazione e significativa riduzione dell'energia usata nelle stazioni di compressione
Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.