Webinario HBM: Il Nuovo Sistema di Acquisizione Dati Portatile GEN3i e Perception 6.40
Il GEN3i combina in un unico strumento tutto ciò che serve per l'acquisizione dati (DAQ): la portabilità e la robustezza che ci si aspetta da un registratore dati e la potenza di un sistema di acquisizione dati di alto livello. Il nuovo registratore dati portabile GEN3i supporta fino a 96 canali in un solo strumento, il flusso dati continuo di 200 MB/s ed il condizionamento segnali configurato dall'utente in modo che si possano scegliere i moduli necessari alla propria applicazione – da un elevato numero di canali all'alta velocità di acquisizione. Questo webinario tratterà anche delle novità nel software Perception 6.40, compresi i calcoli in tempo reale per il modulo da 1 kV, il miglioramento della banca dati formule, una interfaccia utente dedicata all'eDrive e la Sincronizzazione PTP.