Ulteriori articoli sul DMP41
Il DMP41 è il più preciso amplificatore al mondo per le misurazioni basate sugli estensimetri (ER). Da oltre 30 anni, la serie DMP viene continuamente sviluppata dalla HBM. L'amplificatore di precisione DMP41 è la più recente aggiunta a questa serie ed impressiona per la sua eccezionale stabilità a lungo termine e per le amichevoli funzioni utente ultra moderne quali, ad esempio, la gestione mediante schermo tattile (touch screen).
L'amplificatore di precisione supporta le misurazioni simultanee con più canali. Inoltre, il DMP41 offre perfino maggior immunità alle interferenze rispetto al suo predecessore DMP40; le sue interfacce allo stato dell'arte ne consentono l'integrazione con diverse modalità nelle reti di dati dei moderni laboratori. Gli Istituti Metrologici possono affidarsi a questo strumento per ottenere la massima precisione di misura possibile.
Nel campo scientifico e nella ricerca, nonché nella produzione di elementi di alta precisione, si misurano frequentemente le minime variazioni di elevati carichi statici. L'amplificatore di precisione DMP41 mostra la sua forza particolarmente nelle misurazioni di alta precisione per il confronto delle grandezze meccaniche. Numerosi istituiti nazionali di prova, come l'Istituto di Metrologia Tedesco (PTB), utilizzano la serie di strumenti DMP per le proprie misurazioni. Tuttavia, i vantaggi tecnici del DMP41 quali l'accuratezza, l'alta risoluzione e la stabilità a lungo termine, risultano importanti anche nello sviluppo, produzione e controllo qualità dei trasduttori ad estensimetri.
Il sistema di acquisizione dati digitale DMP41, successore del ben collaudato DMP40, è particolarmente indicato per misurazioni di confronto di alta precisione di grandezze meccaniche (p.es. forze, masse, coppie e pressioni).
Novità: DMP41 per armadi di controllo
Lo strumento di alta precisione DMP41 della HBM è anche immediatamente disponibile a magazzino per armadi rack da 19". Questa versione è stata appositamente progettata per il montaggio su armadi di controllo. Come il modello con custodia da tavolo, esso dispone di due o sei canali per misurazioni simultanee e può essere ordinato con i numeri di catalogo 1-DMP41-E2 od 1-DMP41-E6.
Un tipico campo di applicazione di queste versioni è la fabbricazione di sensori e trasduttori, in particolare nell'ambito della taratura ed aggiustamento di trasduttori basati sugli estensimetri per misurare forze, coppie e pressioni, oltre alle celle di carico ed ai sensori di flusso, allorché essi vengano tarati usando celle di carico, cioè per gravità. Lo strumento di misura di altissima precisione DMP41 garantisce la massima accuratezza perfino in ambienti industriali soggetti ad elevate interferenze EMC.


Caratteristiche Salienti
- Classe di accuratezza 0,0005
- Disponibile in quattro versioni:
- 1-DMP41-T2: in custodia da tavolo, 2 canali di misura simultanei
- 1-DMP41-T6: in custodia da tavolo, 6 canali di misura simultanei
- 1-DMP41-E2: per rack 19", 2 canali di misura simultanei
- 1-DMP41-E6: per rack 19", 6 canali di misura simultanei
- Frequenza portante 225 Hz
- Potenti filtri digitali
- Tensione di alimentazione del ponte 2,5 V; 5 V o 10 V
- 11 punti di linearizzazione
- Taratura automatica interna
- Controllo mediante schermo tattile, tastiera o PC
- Connessioni USB ed Ethernet
- Versioni da tavolo e rack 19" con alimentazione da rete 230 / 115 V, 50 - 60 Hz