il nuovo modulo di interfaccia TIM-EC stabilisce nuovi standard.

Con il nuovo modulo di interfaccia, la HBM stabilisce nuovi standard per una precisa comunicazione in tempo reale nella tecnologia di misura della coppia

Per i clienti che operano nel settore della misurazione della coppia, è ora disponibile l'interfaccia EtherCAT ad alta flessibilità TIM-EC con trasmissione dati digitale per l'intera famiglia T40.

Il modulo trova applicazione nei sistemi di automazione e regolazione basati su bus di campo.

Grazie alla sua velocità e ineguagliabile precisione, questo modulo risulta utile soprattutto nei banchi di prova funzionali e nei banchi di prova per motori elettrici e a combustione, trasmissioni, pompe e compressori. TIM-EC supporta una velocità di scansione di 20.000 valori di misura massimi al secondo sul bus. Si distingue, inoltre, per un ritardo di gruppo limitato a soli 100 µs circa e per un trasferimento dati veloce senza segnali di disturbo.

La coppia e il numero di giri possono essere acquisiti in modo preciso e simultaneo e possono essere integrati con semplicità nei sistemi di controllo e automazione; a tale riguardo, l'angolo di rotazione e la potenza vengono richiamati contemporaneamente. I segnali vengono trasmessi in modo digitale e senza perdita di precisione.

La ciliegina sulla torta è il server Web integrato, che consente la diagnosi e la parametrizzazione tramite i più comuni browser senza richiedere appositi software. Con lo sviluppo di TIM-EC, HBM è in prima linea sul fronte dell'innovazione e dà risposta all'impiego sempre maggiore di interfacce basate su Ethernet nella costruzione dei banchi di prova.

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.