Nuovi standard grazie alla misurazione della coppia con sistema magnetico integrato di misura della velocità con impulso di riferimento.

La HBM eleva gli standard nella tecnica di misura della coppia

Darmstadt – Il sistema magnetico integrato di misura della velocità stabilisce nuovi standard in fatto di robustezza, precisione e affidabilità. Grazie ad un impulso di riferimento, il livello del sistema integrato viene ulteriormente innalzato. Nel settore dei banchi di prova, si possono così realizzare regolazioni della velocità e della posizione.

La gamma di impiego dei sistemi di misura ottici è limitata da umidità, condensa, polvere, olio e grasso. Il sistema di misura magnetico integrato per la famiglia T40 di HBM è stato appositamente progettato per superare tali limitazioni ed è perfetto per condizioni estreme del campo di impiego.

Per coprire le più varie applicazioni, sono disponibili campi di misura ridotti fino a 50 N m (con flangia di misura T40B) e campi massimi opzionali fino a 80 kN•m (con flangia di misura T40FM). Il numero di impulsi di partenza per tutti i campi è di 1024 impulsi per giro. In questo modo, nell'elettronica a valle, si può raggiungere una risoluzione massima di 12 bit, a seconda del processo di analisi (ad es. quadruplicazione dell'impulso). Il segnale di riferimento (indice 0) viene generato mediante un campo magnetico separato comprensivo di sensore. Il sistema integrato fornisce un segnale per l'integrazione della velocità e dell'angolo di rotazione nel circuito di regolazione di un un controllo posto a valle. Come segnale di partenza, sono disponibili sullo statore due segnali rettangolari con spostamento elettrico di fase di 90° per il riconoscimento del senso di rotazione.

Grazie alla distanza radiale o assiale massima fra sensore e anello magnetico di 2,5 mm, il sistema di misura della velocità presenta un'elevata tolleranza verso le vibrazioni dovute all'applicazione. In questo modo, è possibile sfruttare interamente la velocità nominale massima del trasduttore in abbinamento al sistema di misura della velocità.

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.