Acquisizione di dati di misura nel giro di pochi secondi grazie al registratore dati portatile GEN3i.

Acquisizione dati High Speed (Alta Velocità) col registratore dati mobile GEN3i

La novità di HBM Test & Measurement è il registratore dati portatile GEN3i, dall'utilizzo flessibile ed allo stesso tempo potente.

Quando si devono acquisire, memorizzare e visualizzare milioni di dati al secondo, l'acquisizione dei dati di misura deve assolvere a compiti davvero speciali. Il nuovo registratore di dati GEN3i della famiglia Genesis HighSpeed, offre un ampio spettro di applicazioni, ad esempio per generatori, turbine o motori, le quali sono in grado di spaziare dalla ricerca di errori alla manutenzione e messa in servizio, fino ad arrivare al controllo distruttivo dei materiali.

I dati vengono trasmessi direttamente al supporto di memoria a velocità massime di 200 MB/s. A seconda dei requisiti, si possono configurare fino a 96 canali di ingresso, offrendo la possibilità di effettuare una trasmissione continua di dati su disco rigido oppure un'acquisizione transitoria veloce. Sono inoltre disponibili 21 schede diverse di acquisizione dati, ad esempio una con tensione di ingresso diretta di 1.000 V, oppure velocità di scansione di 100 MS/s.

Il GEN3i è perfetto per l'utilizzo mobile grazie alla sua compattezza. La robusta maniglia di trasporto permette di trasportarlo con comodità ed allo stesso di tenerlo sempre pronto all'uso. L'interfaccia utente è rappresentata da un touchscreen, intuitivo ed autoesplicativo, dal quale con un solo tocco del dito si possono richiamare tutte le funzioni necessarie per l'elaborazione dei dati. Un PC integrato, versione Windows 7, con software Perception preinstallato, permette di trasformare il registratore di dati in un potente sistema di acquisizione semplicemente premendo un tasto.

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.