La HBM propone numerose soluzioni con prodotti per energia eolica

HBM offre soluzioni per la misurazione di coppie altissime.

HBM rafforza il suo impegno per il settore dell'energia eolica e presenta le proprie soluzioni in occasione di numerose manifestazioni.

Gli impianti eolici si stanno sempre evolvendo sempre di più come tecnologia chiave nel settore delle energie rinnovabili  Secondo l'agenzia statistica leader tedesca, Statista, la produzione lorda di corrente ottenuta con l'energia eolica negli ultimi dieci anni è cresciuta quasi del 200%. Per continuare ad accrescere la capacità e la durata degli impianti eolici, si utilizza una tecnica di misura professionale. HBM Test & Measurement offre soluzioni intelligenti sia hardware che software per i test di fatica della pale dei rotori, per la simulazione di condizioni di carico realistiche, per la valutazione di impianti offshore completi, oppure per la misurazione delle coppie straordinarie che si possono riscontrare in tali impianti.

Per gli impianti eolici offshore si è instaurata la tendenza ad utilizzare impianti senza meccanismo di trasmissione, considerata la minor manutenzione e la maggior durata che questo tipo di impianti comporta. Poiché qui il generatore che converte l'energia eolica in energia elettrica ruota più lentamente a parità di potenza, nell'intera linea di trasmissione si osservano coppie massime, in parte pari a più MN m. Ma per i trasduttori di coppia di HBM anche ciò è fattibile. L'offerta di prodotti spazia da prodotti di serie a trasduttori personalizzati per i clienti, per cui è possibile soddisfare praticamente ogni necessità, ad esempio la determinazione dell'efficienza del generatore secondo IEC 60034. Di fatto HBM offre sempre la soluzione giusta anche per ogni tipo di banco di prova per trasmissioni di questo ordine di grandezza, imponendosi così come leader del mercato mondiale per la misurazione di massima precisione di coppie nel range dei MN m.

Questa tecnologia è stata presentata quest'anno in occasione delle più importanti manifestazioni sull'argomento Energia eolica da HBM, che sarà attiva in questo settore anche nel prossimo anno. Al riguardo si prevede la partecipazione, ad esempio, alla EWEA European Wind Energy Conference & Exhibition 2014 di Barcellona, Spagna, nonché alla AWEA 2014 negli USA. In questi settori tematici rientrano sia soluzioni per la produzione di energia eolica, sia prove di componenti e strutture.

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.