La soluzione: un ammortizzatore di coppia sulla trasmissione
La velocità di rotazione di un motore a combustione interna non è mai costante – la manovella viene rallentata ad ogni ciclo di compressione ed accelerata ad ogni ciclo di lavoro. Sebbene il volano del motore tenda ad uniformare la rotazione, sussiste sempre un'oscillazione pronunciata della velocità (e della coppia), specialmente a basso numero di giri.
Questa oscillazione può provocare forti sollecitazioni dei componenti della trasmissione, e ciò è particolarmente vero con motori dinamometro/motore ove il treno di trasmissione è poco “morbido”, non essendoci pneumatici o sospensioni che consentano un poco di flessione.
La soluzione è un ammortizzatore di coppia. Esso viene realizzato con una precisa rigidità torsionale. I picchi di coppia e le vibrazioni rotazionali del motore vengono ampiamente neutralizzate dall'impiego di smorzatori delle vibrazioni rotazionali, proteggendo così la trasmissione dall'eccessiva usura.
L'accoppiamento scelto dalla Dyno Dynamics era un TECTOS t600, prodotto specificamente per l'industria di prova dei motori.

TECTOS t600
Risolta la progettazione meccanica di base, è ora la volta della strumentazione.
Il cuore di un dinamometro di successo è l'accurata misurazione della coppia e della velocità. Solitamente viene richiesta l'acquisizione di ulteriori dati, ma la coppia e la velocità sono critiche.
Per misurare la velocità l'azienda usa la propria ben collaudata e provata ruota dentata / sensore induttivo. Tale sistema si è dimostrato affidabile da molti anni.
La misurazione della coppia è una sfida ben diversa. Risultati accurati richiedono la misurazione della coppia d'ingresso del riduttore, comprendendo così la resistenza alla trasmissione. Ciò significa che la Dyno Dynamics non poteva usare il sistema braccio di leva / cella di carico – ed era necessario un trasduttore di coppia.

Dopo approfondite ricerche, la Dyno Dynamics decise per il T40B della HBM. Con velocità di 15.000 giri al minuto e coppia nominale di 2.000 Nm,esso soddisfaceva perfettamente le specifiche di progettazione ed il suo profilo compatto ne consentiva la facile installazione.
Il T40B è un sensore a flangia con trasmissione del segnale senza contatto. Il suo ingombro di montaggio è molto compatto avendo uno spessore di appena 59 mm.
Il torsiometro della HBM era addirittura troppo sensibile e richiese un software addizionale per appianare i singoli impulsi cilindrici.

T40B

Questa foto mostra il sensore in loco: l'antenna anulare nera è nel mezzo della figura