Estensimetri per misurazioni su materiali compositi a fibre immediatamente disponibili

Estensimetri per materiali in fibre composite pronti a magazzino dalla HBM.

HBM Test & Measurement fornirà ai suoi clienti estensimetri (ER) per misurazioni su prodotti compositi a fibre già a magazzino.

Per risparmiare risorse, in campo industriale si utilizzano sempre più materiali compositi a fibre. Sia che si tratti del settore aeronautico, dell'industria automobilistica o della fornitura di energia, i materiali in fibre composite offrono enormi vantaggi grazie alla riduzione notevole del peso e all'elevata resistenza. Poiché le caratteristiche di questi materiali variano leggermente in ogni ciclo produttivo e anche i valori empirici scarseggiano, la misurazione delle deformazioni risulta sempre più richiesta. Il livello di deformazione da misurare è, ad esempio, spesso superiore rispetto ai materiali tradizionali. È qui che intervengono gli estensimetri con scarico integrato della trazione, che assicurano resistenza a fatica.

HBM Test & Measurement fornisce da subito, a magazzino, i quattro più comuni tipi di estensimetri per materiali compositi a fibre come parte della sua gamma standard. Estensimetri lineari con e senza scarico della trazione, estensimetri con 3 griglie di misura e con rosetta a T. Fra le caratteristiche tipiche si annoverano la lunghezza della griglia di misura di 6 mm e la resistenza di 350 Ohm; l'adattamento della temperatura di questi estensimetri speciali è generalmente prossima a 0 ppm/°C.

HBM mette a disposizione dei clienti anche tutto il proprio know-how. La gamma si completa, ad esempio, con accessori adatti, articoli specialistici, corsi di formazione e montaggi su commissione.

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.