Più alto, più veloce, più lontano: uso della tecnologia di misura all'avanguardia negli sport invernali

Più alto, più veloce, più lontano: ottenere i migliori risultati è ciò che conta negli sport invernali. Oggi, gli sport invernali professionali richiedono equipaggiamenti ad alta tecnologia. Molti ingegneri e scienziati lavorano in tutto il mondo per migliorare le attrezzature sportive e per la maggior comprensione dei processi.

In questa pagina mostreremo alcuni aspetti delle prove e dei miglioramenti delle attrezzature degli sport invernali, utilizzando la moderna tecnologia di misura e prova.

Non mancate i nuovi articoli sulle applicazioni negli sport invernali... seguiteci su:

Prodotti HBM per le Basse Temperature

Sistema di Acquisizione Dati per Temperature Glaciali

Nel gelo e nella neve, o nella calura del deserto: il SomatCR consente sempre di registrare le temperature. 

Ulteriori informazioni sul SomatCR ...

Estensimetri della Serie C

Estensimetri speciali per temperature estreme, da -269°C fino a +250°C.

Ulteriori informazioni sugli Estensimetri della Serie C ...

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.