I sistemi di riempimento sono spesso destinati a lavorare con diversi prodotti e processi aventi stringenti requisiti di igiene. Ciò significa che l'impianto deve essere pulito accuratamente e regolarmente.
Sotto tale aspetto, la cella di carico PW25 “easy-to-clean“ (facile da pulire) della HBM offre un grande vantaggio alla MCPI: „Diversamente dalle sostanze liquide e solide, la polvere si posa facilmente ovunque e vi rimane. Ciò rende più difficoltosa la protezione dei sistemi e più complicata la loro pulitura. Poiché la PW25 non richiede alcuna misura protettiva, la progettazione del sistema di riempimento risulta notevolmente più semplice“ spiega Pierre Mosca.
Il lavoro è diventato ora più facile per il personale responsabile della pulitura dopo ogni cambiamento del prodotto. Con la sua custodia liscia di acciaio inossidabile, la PW25 può essere pulita con solventi, acqua od addirittura getti d'acqua in pressione (grado di protezione IP68 / IP69K).
La cella di carico PW25 offre un ulteriore vantaggio. Essa tollera un sovraccarico fino a dieci volte il suo carico nominale. “L'attuale processo di dosaggio, con il prodotto che viene alimentato gradualmente, non pone alcun rischio di distruzione della cella di carico. Tuttavia, la tolleranza al sovraccarico rappresenta un notevole vantaggio durante il montaggio e lo smontaggio e, naturalmente, anche la pulitura“, sottolinea Pierre Mosca.