Cavi TPE di HBM per la pesatura sicura in ambienti all'aperto

Per l'installazione di impianti di pesatura in ambienti esterni HBM offre cavi che presentano una maggiore protezione, forniti in rotoli.

I cavi in elastomeri termoplastici di HBM Test and Measurement offrono una maggiore protezione dagli agenti atmosferici e dai roditori e vengono forniti in rotoli, per facilitarne l'installazione.

Le caratteristiche di robustezza e durata della stabilità della tecnologia di pesatura sono di fondamentale importanza per le operazioni di pesatura in ambienti esterni. Per questo HBM ha concepito un tipo di cavo, in elastomeri termoplastici (TPE), che offre una protezione meccanica ancora maggiore rispetto ai cavi in PVC. Questi cavi possono essere forniti, ove necessario, anche con una treccia metallica (serie CABM1), per un'ulteriore protezione contro i roditori. In questo modo è possibile evitare l'installazione - e il costo - di speciali tubi di protezione, senza compromettere la sicurezza dell'impianto.

Inoltre, per fornire all'utilizzatore di impianti di pesatura per ambienti esterni un'ulteriore flessibilità in fase di installazione delle bilance, HBM fornisce questi cavi in rotoli.

Questi cavi rappresentano quindi il materiale di installazione idoneo - ad esempio - per le celle di carico C16 e HLC, i moduli di pesatura C16/M e HLC/M e per l'elettronica di pesatura WE2107.

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.