LE11: estensimetro ambienti umidi e presenza agenti chimici LE11: estensimetro ambienti umidi e presenza agenti chimici | HBM

LE11: estensimetro a tenuta di umidità e resistente ai prodotti chimici

Gli LE11 sono estensimetri (ER) incapsulati e con fili di collegamento flessibili a trefolo. Grado di protezione IP67 (con conforme resistenza chimica del collante usato). Sono compresi i cavetti di collegamento a trefolo isolati in Fluoropolymer insulation lunghi 1 metro.

L'estensimetro LE11 è completamente annegato in uno speciale materiale plastico ed è perciò a tenuta di umidità e resistente ai prodotti chimici (con l'eccezione degli acidi molto concentrati quali l'acido solforico e l'acido nitrico). Gli LE11 sono caratterizzati dalla eccellente stabilità del segnale di zero al variare dell'umidità.

A scelta, l'estensimetro LE11 viene fornito con il collegamento a 2 fili od a 4 fili. La resistenza nominale è di 350 Ohm e la risposta termica è compensata per l'acciaio.

Grado di protezione elevato

  • Protezione IP67
  • Incapsulamento completo in materiale plastico speciale

Resistente all’umidità e agli agenti chimici

 

Stabilità del segnale

  • Incapsulamento con trefolo
  • Acciaio inossidabile
  • Griglie di misura: 3 mm

Eccellente stabilità al segnale di zero in condizioni di umidità variabili.

 

Alta resistività

  • Trefolo di collegamento da 1 m con isolamento in fluoropolimeri
  • Circuito a 2 fili o 4 fili

Materiale dei fili resistente alle minacce dell’ambiente e alle perdite elettriche.

 

LE11 Caratteristiche tecniche

 

Codice ordine

Resistenza nominale

Dimensioni [mm/inch]

Tensione massima

di eccitazione 

Griglia di misura

Portante

Ω

a

b

c

d

1-LE11-3/350ZE 
(2-wire circuit)

350

3
0.118
2
0.079
15
0.591
9
0.354
6

1-LE11-3/350VE
(4-wire circuit)

350

3
0.118
2
0.079
15
0.591
9
0.354
6

 


Product Literature

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
Dehnungsmessstreifen - Katalog German
Strain Gauges - Catalogue English
Тензорезисторы - катало́г Russian
Declaration of Conformity
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance English
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.