GN3210: Schede per Accelerometri a 16/32 Canali GN3210: Schede per Accelerometri a 16/32 Canali | HBM

Schede di Ingresso per Accelerometri a 32 Canali (GN3210)

Queste schede sono state sviluppate per l'impiego nelle seguenti cinque aree di applicazione. Quali amplificatori differenziali, esse possono essere usate in ambienti con forti interferenze elettriche.

La rejezione CMRR dei nostri amplificatori effettivamente differenziali garantisce l'elevata fedeltà del segnale.  Sebbene non isolati, essi si possono utilizzare quali amplificatori per impiego iniziale per ingressi elettrici, per misurare segnali elettrici (cadute di tensione su resistori shunt) con alta impedenza rispetto a massa. Per applicazioni più impegnative si consiglia l'uso dei nostri amplificatori completamente isolati.

In Modalità Accelerometro, essi offrono un eccellente rapporto prezzo / prestazioni per l'ingresso di array di sensori basati su IEPE (accelerometri, microfoni, ecc.). La loro applicazione è caratterizzata dall'elevato campo dinamico grazie al convertitore A/D da 24 bit, all'eccellente piattezza della banda passante fino a 100 kHz, al sicuro allineamento della fase ed all'accurata misurazione dell'ampiezza. 

In Modalità Carica, si possono usare direttamente con i sensori di carica, ad esempio accelerometri o trasduttori di pressione piezoelettrici. 

In Modalità Asimmetrica (Single ended), queste schede si possono impiegare come economici accoppiamenti d'ingresso di segnali precondizionati da registrare con la serie di prodotti GEN DAQ. In tutte le modalità, queste schede da 32 canali offrono prestazioni incomparabili. 

Caratteristiche e Vantaggi

  • 32 canali
  • Cadenza di 250 kS/s campionamenti / canale 
  • Memoria di 1800 MB per scheda
  • Amplificatore d'ingresso programmabile 
  • Campi d'ingresso da 20 mV a 40 V 
  • Filtri programmabili 

 

  • Ingressi differenziali 
  • Risoluzione di 24 bit 
  • Supporto di sensori IEPE e di carica 
  • Lettura del contenuto di TEDS 
  • I/O digitali ed un contatore / temporizzatore 

Product Literature

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
GEN series GN3210 - Hoja de características Spanish
GEN series GN3210 - Caractéristiques techniques French
GEN series GN3210 - Data Sheet English
GEN series GN3210 - Datenblatt German
GEN series GN3210 - Prospetto dati Italian
GEN series GN3210 - 데이터 시트 Korean
GEN series GN3210 - データシート Japanese
GEN series GN3210 - 数据表 Chinese
GEN series GN3211 - Caractéristiques techniques French
GEN series GN3211 - Data Sheet English
GEN series GN3211 - Datenblatt German
GEN series GN3211 - Hoja de características Spanish
GEN series GN3211 - Prospetto dati Italian
GEN series GN3211 - 데이터 시트 Korean
GEN series GN3211 - データシート Japanese
GEN series GN3211 - 数据表 Chinese
Brochures
eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure English
eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure French
eDrive Power Analyzer Family Overview - Broschüre German
eDrive Power Analyzer Family Overview - Folheto Portuguese
eDrive Power Analyzer Family Overview - Folleto Spanish
eDrive Power Analyzer Family Overview - Opuscolo Italian
eDrive Power Analyzer Family Overview - 브로셔 Korean
eDrive Power Analyzer Family Overview - ブローシャー Japanese
eDrive Power Analyzer Family Overview - 小冊 Chinese
eDrive testing - Brochure French
eDrive Testing - Brochure English
eDrive Testing - Broschüre German
eDrive testing - Opuscolo Italian
eDrive testing - ブローシャー Japanese
eDrive testing - 小冊 Chinese
Genesis High Speed - Brochure (US) English (US)
Genesis High Speed - Folheto Portuguese
Genesis HighSpeed - Brochure English
Genesis HighSpeed - Broschüre German
Genesis HighSpeed - 小冊 Chinese
Guida rapida - Manuale
KAB2139 - Guida rapida English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá Multi lingua
Altro
Calibration and Verification Software Version 4.00 GEN series - User Manual English
GEN series Calibration Kit - Data Sheet English

Related Products

HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.