Scheda di Ingresso Basic XT ISO da 1 MS/s (GN813)

La Scheda di Ingresso Basic XT ISO da 1 MS/s (GN813) non viene più offerta dalla HBM.  

Prego, cliccate qui per la panoramica di tutte le schede di ingresso ad alta velocità Genesis HighSpeed.

Caratteristiche Salienti

  • 8 canali analogici
  • Ingressi differenziali non bilanciati  
  • Campo d'ingresso da ± 2 V a ±100 V 
  • Isolamento da canale a canale di 250 V= 
  • Filtri digitali Bessel e FIR selezionabili dall'utente
  • Cadenza di campionamento di 1 MS/s 
  • Risoluzione di 16 bit
  • Memoria di 512 MB
  • BNC singoli isolati per ogni canale 

Product Literature

Titolo / DescrizioneLingua
Brochures
French
English
German
Italian
Japanese
Chinese
English (US)
Portuguese
English
German
Chinese
Declaration of Conformity
Multi lingua
Altro
English
English
Software

Update HBM approved GEN DAQ hardware peripherals. For example allowing new types of (solid state) drives.

Date: 11/2019  |  Version: 7.48.19318  |  Size: 5 MB

Multi lingua

Perception Enterprise (1-PERC-64) is no longer required to run the 64-bit version of Perception. Therefore all Perception versions are available in 64-bit.

The 64-bit version of Perception includes “Full install” and “Free viewer install” – each installation with its own set of features.

The free viewer version of Perception can be used free of charge.

 

Please note: Perception now includes the instruments firmware. That means it no longer requires an additional download of the firmware for the GEN DAQ systems.

 

Date: 12/2019  |  Version: 7.50.19343  |  Size: 393 MB
Related Documents:

Multi lingua

Prodotti Correlati

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.