Scheda per Ingressi Digitali (GN6470)

La scheda Marcatore Binario CT è un'opzione d'ingresso dedicata per i prodotti GEN DAQ. 

Essa consente di registrare fino a 64 canali d'ingresso binari (canali marcatori) alla cadenza di fino ad 1 MS/s per canale. Inoltre, si possono assegnare 9 canali d'ingresso binario sotto controllo software per ottenere 3 canali con funzionalità di contatore / temporizzatore. Ogni canale può avere la sua propria funzione. 

La funzionalità contatore / temporizzatore comprende: contatore avanti / indietro di uso generale, contatore frequenza / numero di giri (RPM), misurazione di quadratura / posizione. La funzionalità contatore / temporizzatore usa fino a 3 bit di eventi per canale. Questi bit di eventi mantengono anche la loro funzioneà originale. Ad esempio, si può usare un encoder di quadratura e nel contempo adempiere separatamente alla quadratura dei segnali. 

Il software HBM Perception fornisce indicatori e controlli integrati per i canali eventi e Temporizzatori / contatori, i quali vengono registrati in parallelo con i canali analogici. È disponibile una gamma completa di caratteristiche indipendentemente per ogni canale, al fine di conseguire il miglior uso dei canali eventi. 

Le impostazioni includono nome, unità, inversione e salvataggio on / off. Inoltre, ogni canale evento può essere usato come condizione trigger, qualificatore od allarme. Ognuna di queste condizioni può essere impostata come positiva / negativa oppure attiva high / low. Questa combinazione di caratteristiche offre la capacità di creare completi " modelli di bit" (bit patterns) utilizzabili come trigger o qualificatori. 
Nota: I canali Contatore / Temporizzatore non possono essere usati ne come trigger ne come allarme. 

Related Products

GEN3i
Il GEN3i è un potente e rapido registratore dati. Esso offre sia la registrazione continua direttamente sul disco fino a 200 MB/s che la registrazione rapi
GEN7i
Il GEN7i è un registratore dati potente e veloce. Esso offre sia la registrazione continua direttamente su disco fino a 350 MB/s che la registrazione rapid
GEN3t
Il potente sistema di acquisizione dati ad alta velocità GEN3t della HBM è progettato per l'installazione in armadi da 19''.
GEN7tA
Offre alta velocità di acquisizione dati, alto numero di canali e registrazione dei transitori per requisiti di fascia elevata. Rapido, affidabile, flessibile e preciso.
GEN17tA - Sistema di acquisizione dei dati con 17 slot
Offre l'acquisizione dati ad alta velocità per alto numero di canali e la registrazione di transitori per requisiti di fascia alta.
Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.